LF09BB BS BF - 防震类脚杯-万向调节型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf09bb_bs_bf_asmtab.prj},{NB=LF09BS-D120-M20-L125},{SC=LF09BS},{BM=S45C},{BST=Chromate treatment},{SM=S45C},{SST=Chromate treatment},{RPM=Rubber},{RPC=Black},{D=120},{M=20},{L=125},{H=62},{H1=16},{H2=19},{A=30°},{S=30},{VB=2000},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf09bb_bs_bf/assemblies/lf09bb_bs_bf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
RPM
橡胶垫材质
ⁿ/ₐ
RPC
橡胶垫颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
A
ⁿ/ₐ
S
[mm]
VB
垂直承载
[mm]
LF09BB-D100-M20-L90
LF09BB-D100-M20-L90
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
90
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M20-L100
LF09BB-D100-M20-L100
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
100
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M20-L125
LF09BB-D100-M20-L125
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
125
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M20-L150
LF09BB-D100-M20-L150
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
150
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M20-L200
LF09BB-D100-M20-L200
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
200
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M20-L250
LF09BB-D100-M20-L250
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
20
250
62
13
16
30°
30
2000
LF09BB-D100-M24-L100
LF09BB-D100-M24-L100
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
24
100
62
16
19
30°
36
4000
LF09BB-D100-M24-L125
LF09BB-D100-M24-L125
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
24
125
62
16
19
30°
36
4000
LF09BB-D100-M24-L150
LF09BB-D100-M24-L150
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
24
150
62
16
19
30°
36
4000
LF09BB-D100-M24-L200
LF09BB-D100-M24-L200
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
24
200
62
16
19
30°
36
4000
LF09BB-D100-M24-L250
LF09BB-D100-M24-L250
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
100
24
250
62
16
19
30°
36
4000
LF09BB-D120-M20-L100
LF09BB-D120-M20-L100
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
20
100
62
16
19
30°
30
2000
LF09BB-D120-M20-L125
LF09BB-D120-M20-L125
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
20
125
62
16
19
30°
30
2000
LF09BB-D120-M20-L150
LF09BB-D120-M20-L150
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
20
150
62
16
19
30°
30
2000
LF09BB-D120-M20-L200
LF09BB-D120-M20-L200
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
20
200
62
16
19
30°
30
2000
LF09BB-D120-M20-L250
LF09BB-D120-M20-L250
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
20
250
62
16
19
30°
30
2000
LF09BB-D120-M24-L100
LF09BB-D120-M24-L100
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
24
100
62
24
24
30°
36
4000
LF09BB-D120-M24-L125
LF09BB-D120-M24-L125
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
24
125
62
24
24
30°
36
4000
LF09BB-D120-M24-L150
LF09BB-D120-M24-L150
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
24
150
62
24
24
30°
36
4000
LF09BB-D120-M24-L200
LF09BB-D120-M24-L200
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
24
200
62
24
24
30°
36
4000
LF09BB-D120-M24-L250
LF09BB-D120-M24-L250
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
24
250
62
24
24
30°
36
4000
LF09BB-D120-M30-L100
LF09BB-D120-M30-L100
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
30
100
62
24
24
30°
46
5000
LF09BB-D120-M30-L125
LF09BB-D120-M30-L125
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
30
125
62
24
24
30°
46
5000
LF09BB-D120-M30-L150
LF09BB-D120-M30-L150
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
30
150
62
24
24
30°
46
5000
LF09BB-D120-M30-L200
LF09BB-D120-M30-L200
LF09BB
S45C
镀锌
S45C
镀锌
橡胶
黑色
120
30
200
62
24
24
30°
46
5000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1-243-00xx - Feet
HepcoMotion
20.12.2023
DIN 555 (ISO 4034) - FN 160 - Polyamid 6.6, weiss - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
JB-ZCD - 脚杯-带胶机加重型脚杯
伍星工业铝材配件
29.05.2023
JB-NLC - 脚杯-重型万向带胶脚杯
伍星工业铝材配件
29.05.2023
JB-NLA - 脚杯-重型带胶脚杯
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Nut - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
JB-FZA - 脚杯-万向带胶脚杯
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Nut - Nut
Aircomp
03.04.2023
LF06CQ - 固定类脚杯-固定调节型
HEFA
14.06.2024
WAM03_06 - 脚杯·防震固定调节型·金属+橡胶底座型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HEFNV - 脚杯-防震型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
WBK41
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求