LN05SW - 矩形弹簧-中压缩量弹簧·橙色
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln05sw.prj},{NB=LN05SW-D26-L250},{SC=LN05SW},{LX=Medium compression type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 40%},{D=26.0},{L=250},{DD=16.5},{THCS=5.69\{0.58\}},{PLB=125.0},{FMM=100},{NKGF=568.8\{58\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
MC
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
弹簧常数N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
压紧长度B
[mm]
FMM
F(mm)F=Lx40%
ⁿ/ₐ
NKGF
负载N{kgf}F=Lx40%
ⁿ/ₐ
LN05SW-D10.5-L20
LN05SW-D10.5-L20
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
20
±0.5
5.5
10.90{1.11}
10.0
8
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L25
LN05SW-D10.5-L25
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
25
±0.5
5.5
8.72{0.89}
12.5
10
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L30
LN05SW-D10.5-L30
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
30
±0.5
5.5
7.26{0.74}
15.0
12
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L35
LN05SW-D10.5-L35
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
35
±0.5
5.5
6.23{0.63}
17.5
14
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L40
LN05SW-D10.5-L40
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
40
±0.5
5.5
5.45{0.56}
20.0
16
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L45
LN05SW-D10.5-L45
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
45
±0.5
5.5
4.84{0.49}
22.5
18
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L50
LN05SW-D10.5-L50
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
50
±0.5
5.5
4.36{0.44}
25.0
20
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L55
LN05SW-D10.5-L55
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
55
±1.0%
5.5
3.96{0.40}
27.5
22
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L60
LN05SW-D10.5-L60
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
60
±1.0%
5.5
3.63{0.37}
30.0
24
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L65
LN05SW-D10.5-L65
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
65
±1.0%
5.5
3.35{0.34}
32.5
26
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L70
LN05SW-D10.5-L70
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
70
±1.0%
5.5
3.11{0.32}
35.0
28
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L75
LN05SW-D10.5-L75
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
75
±1.0%
5.5
2.91{0.30}
37.5
30
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L80
LN05SW-D10.5-L80
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
10.5
80
±1.0%
5.5
2.72{0.28}
40.0
32
87.2{8.9}
LN05SW-D12.5-L20
LN05SW-D12.5-L20
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
20
±0.5
6.5
15.25{1.56}
10.0
8
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L25
LN05SW-D12.5-L25
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
25
±0.5
6.5
12.20{1.24}
12.5
10
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L30
LN05SW-D12.5-L30
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
30
±0.5
6.5
10.17{1.04}
15.0
12
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L35
LN05SW-D12.5-L35
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
35
±0.5
6.5
8.72{0.89}
17.5
14
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L40
LN05SW-D12.5-L40
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
40
±0.5
6.5
7.63{0.78}
20.0
16
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L45
LN05SW-D12.5-L45
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
45
±0.5
6.5
6.78{0.69}
22.5
18
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L50
LN05SW-D12.5-L50
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
50
±0.5
6.5
6.10{0.62}
25.0
20
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L55
LN05SW-D12.5-L55
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
55
±1.0%
6.5
5.55{0.57}
27.5
22
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L60
LN05SW-D12.5-L60
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
60
±1.0%
6.5
5.08{0.52}
30.0
24
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L65
LN05SW-D12.5-L65
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
65
±1.0%
6.5
4.69{0.48}
32.5
26
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L70
LN05SW-D12.5-L70
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
70
±1.0%
6.5
4.36{0.44}
35.0
28
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L75
LN05SW-D12.5-L75
LN05SW
中压缩量型
55CrSi
L x 40%
12.5
75
±1.0%
6.5
4.07{0.41}
37.5
30
122{12.4}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求