LN04CP - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(15~25)%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04cp.prj},{NB=LN04CP-D12-L15},{SC=LN04CP},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (15~25)%},{STC=±10%},{D=12},{L=15},{DD=1.50},{CL=9.4},{F=3.75},{FZ=36.8\{3.8\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CL
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
负载N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04CP-D4-L5
LN04CP-D4-L5
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
4
0/-0.5mm
5
±1mm
0.55
3.3
1.25
6.1{0.63}
LN04CP-D4-L10
LN04CP-D4-L10
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
4
0/-0.5mm
10
±1mm
0.65
7
2.50
12.3{1.3}
LN04CP-D4-L15
LN04CP-D4-L15
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
4
0/-0.5mm
15
±1mm
0.70
10.3
3.75
18.4{1.9}
LN04CP-D4-L20
LN04CP-D4-L20
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
4
0/-0.5mm
20
±1mm
0.75
14.4
5.00
24.5{2.5}
LN04CP-D4-L25
LN04CP-D4-L25
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
4
0/-0.5mm
25
±1mm
0.80
19.4
5.00
24.5{2.5}
LN04CP-D5-L5
LN04CP-D5-L5
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
5
±1mm
0.60
2.9
1.25
6.1{0.63}
LN04CP-D5-L10
LN04CP-D5-L10
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
10
±1mm
0.75
6.9
2.50
12.3{1.3}
LN04CP-D5-L15
LN04CP-D5-L15
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
15
±1mm
0.80
9.8
3.75
18.4{1.9}
LN04CP-D5-L20
LN04CP-D5-L20
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
20
±1mm
0.85
13.4
5.00
24.5{2.5}
LN04CP-D5-L25
LN04CP-D5-L25
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
25
±1mm
0.90
17.8
6.25
30.6{3.1}
LN04CP-D5-L30
LN04CP-D5-L30
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
5
0/-0.5mm
30
±1mm
0.90
21.8
7.50
36.8{3.8}
LN04CP-D6-L5
LN04CP-D6-L5
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
5
±1mm
0.80
3.6
1.25
12.3{1.3}
LN04CP-D6-L10
LN04CP-D6-L10
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
10
±1mm
0.90
6.8
2.50
24.5{2.5}
LN04CP-D6-L15
LN04CP-D6-L15
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
15
±1mm
1.00
10.5
3.75
36.8{3.8}
LN04CP-D6-L20
LN04CP-D6-L20
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
20
±1mm
1.10
14.6
5.00
49{5.0}
LN04CP-D6-L25
LN04CP-D6-L25
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
25
±1mm
1.10
17.9
6.25
61.3{6.3}
LN04CP-D6-L30
LN04CP-D6-L30
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
30
±1mm
1.20
23.1
6.00
58.8{6.0}
LN04CP-D6-L35
LN04CP-D6-L35
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
35
±1mm
1.20
27.3
7.00
68.6{7.0}
LN04CP-D6-L40
LN04CP-D6-L40
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
40
±1mm
1.20
31.2
8.00
78.5{8.0}
LN04CP-D6-L45
LN04CP-D6-L45
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
45
±1mm
1.30
34.8
9.00
88.3{9.0}
LN04CP-D6-L50
LN04CP-D6-L50
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
50
±1mm
1.30
38.4
10.00
98.1{10.0}
LN04CP-D6-L60
LN04CP-D6-L60
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
60
±1.5mm
1.30
44.2
9.00
88.3{9.0}
LN04CP-D6-L70
LN04CP-D6-L70
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
6
0/-0.5mm
70
±1.5mm
1.40
58.5
10.50
103{10.5}
LN04CP-D8-L10
LN04CP-D8-L10
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
8
0/-0.5mm
10
±1mm
1.10
6.9
2.50
24.5{2.5}
LN04CP-D8-L15
LN04CP-D8-L15
LN04CP
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (15~25)%
±10%
8
0/-0.5mm
15
±1mm
1.20
9.9
3.75
36.8{3.8}
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求