LN04AC AC - 压缩弹簧-内径基准不锈钢型-Lx35%/Lx40%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04ac_ad.prj},{NB=LN04AC-D16-L100},{SC=LN04AC},{LX=ID reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{AD=L x 35%},{THCS=2.94N/mm(0.3kgf/mm)},{STC=±10%},{D=16},{L=100},{D1=20.4},{DD=2.2},{F=35.0},{NKGF=102.9\{10.50\}},{RS=9.1},{RCL=28.6},{TRV=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
D1
外径D1
[mm]
DD
线径d
[mm]
F
F max
[mm]
NKGF
N{kgf}max
ⁿ/ₐ
RS
间距参考
ⁿ/ₐ
RCL
压紧长度参考
ⁿ/ₐ
TRV
总圈数参考
ⁿ/ₐ
LN04AC-D5-L15
LN04AC-D5-L15
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
6.6
0.8
5.3
15.39{1.57}
2.3
6.8
7.5
LN04AC-D5-L20
LN04AC-D5-L20
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
6.8
0.9
7.0
20.58{2.10}
1.8
11.7
12
LN04AC-D5-L25
LN04AC-D5-L25
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
6.8
0.9
8.8
25.68{2.62}
2.3
11.7
12
LN04AC-D5-L30
LN04AC-D5-L30
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
7.0
1.0
10.5
30.87{3.15}
2.4
14.5
13.5
LN04AC-D5-L35
LN04AC-D5-L35
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
7.0
1.0
12.3
35.97{3.67}
2.8
14.5
13.5
LN04AC-D5-L40
LN04AC-D5-L40
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
7.0
1.0
14.0
41.16{4.20}
3.2
14.5
13.5
LN04AC-D5-L45
LN04AC-D5-L45
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
7.2
1.1
15.8
46.26{4.72}
2.5
22
19
LN04AC-D5-L50
LN04AC-D5-L50
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
7.2
1.1
17.5
51.45{5.25}
2.8
22
19
LN04AC-D6-L15
LN04AC-D6-L15
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
7.8
0.9
5.3
15.39{1.57}
2.3
7.7
7.5
LN04AC-D6-L20
LN04AC-D6-L20
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
7.8
0.9
7.0
20.58{2.10}
3
7.7
7.5
LN04AC-D6-L25
LN04AC-D6-L25
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
8.0
1.0
8.8
25.68{2.62}
2.8
11
10
LN04AC-D6-L30
LN04AC-D6-L30
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
8.0
1.0
10.5
30.87{3.15}
3.3
11
10
LN04AC-D6-L35
LN04AC-D6-L35
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
8.0
1.0
12.3
35.97{3.67}
3.9
11
10
LN04AC-D6-L40
LN04AC-D6-L40
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
8.4
1.2
14.0
41.16{4.20}
2.6
21
16.5
LN04AC-D6-L45
LN04AC-D6-L45
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
8.4
1.2
15.8
46.26{4.72}
2.9
21
16.5
LN04AC-D6-L50
LN04AC-D6-L50
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
8.4
1.2
17.5
51.45{5.25}
3.2
21
16.5
LN04AC-D6-L55
LN04AC-D6-L55
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
55
±2mm
8.6
1.3
19.3
56.55{5.77}
2.6
29.9
22
LN04AC-D6-L60
LN04AC-D6-L60
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
60
±2mm
8.6
1.3
21.0
61.74{6.30}
2.9
29.9
22
LN04AC-D8-L20
LN04AC-D8-L20
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
10.2
1.1
7.0
20.58{2.10}
3.3
8.8
7
LN04AC-D8-L25
LN04AC-D8-L25
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
10.2
1.1
8.8
25.68{2.62}
4.2
8.8
7
LN04AC-D8-L30
LN04AC-D8-L30
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
10.2
1.1
10.5
30.87{3.15}
5
8.8
7
LN04AC-D8-L35
LN04AC-D8-L35
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
10.6
1.3
12.3
35.97{3.67}
3.5
15.6
11
LN04AC-D8-L40
LN04AC-D8-L40
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
10.6
1.3
14.0
41.16{4.20}
4
15.6
11
LN04AC-D8-L45
LN04AC-D8-L45
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
10.6
1.3
15.8
46.26{4.72}
4.5
15.6
11
LN04AC-D8-L50
LN04AC-D8-L50
LN04AC
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
10.6
1.3
17.5
51.45{5.25}
5
15.6
11
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求