BA16FA - 密封圈-ED型
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba16.prj},{NB=BA16FA-18},{SC=BA16FA},{LX=ED type},{MAT=Nitrile rubber},{HRC=HS90±5},{CL=black},{OTR=-20~100°C},{PP=Used at threaded oil port and screw end},{SZ=18},{DD1=15.7},{D1=20.9},{C=1.5},{HH=0.8},{AT=M18×1.5},{DD4=15.6},{DD3=21.0},{V=1.3},{S=24.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
C
c
[mm]
HH
h
[mm]
AT
适用螺纹M×P
ⁿ/ₐ
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
BA16FA-8
BA16FA-8
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
8
6.4
9.9
1.0
0.5
M8×1
6.3
10.0
0.8
0.0
BA16FA-10
BA16FA-10
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
10
8.4
11.9
1.0
0.5
M10×1&G1/8A
8.3
12.0
0.8
14.0
BA16FA-12
BA16FA-12
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
12
9.8
14.4
1.5
0.8
M12×1.5
9.7
14.5
1.3
17.0
BA16FA-14
BA16FA-14
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
14
11.6
16.5
1.5
0.8
M14×15&G1/4A
11.5
16.6
1.3
19.0
BA16FA-16
BA16FA-16
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
16
13.8
18.9
1.5
0.8
M16×1.5
13.7
19.0
1.3
22.0
BA16FA-17
BA16FA-17
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
17
14.7
18.9
1.5
0.8
G3/8A
14.6
19.0
1.2
22.0
BA16FA-18
BA16FA-18
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
18
15.7
20.9
1.5
0.8
M18×1.5
15.6
21.0
1.3
24.0
BA16FA-20
BA16FA-20
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
20
17.8
22.9
1.5
0.8
M20×1.5
17.7
23.0
1.3
27.0
BA16FA-21
BA16FA-21
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
21
18.5
23.9
1.5
0.8
G1/2A
18.4
24.0
1.2
27.0
BA16FA-22
BA16FA-22
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
22
19.6
24.3
1.5
0.8
M22×1.5
19.5
24.4
1.3
27.0
BA16FA-24
BA16FA-24
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
24
21.8
26.9
1.5
0.8
M24×1.5&G5/8A
21.7
27.0
1.3
0.0
BA16FA-26
BA16FA-26
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
26
23.9
29.2
1.5
0.8
M26×1.5&G3/4A
23.8
29.3
1.3
32.0
BA16FA-42
BA16FA-42
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
42
38.8
45.8
2.0
1.0
M42×2&G1-1/4A
38.6
46.0
1.7
50.0
BA16FA-48
BA16FA-48
BA16FA
ED型
丁腈橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
用于螺纹油口和螺纹端头
48
44.7
50.7
2.0
1.0
M48×2&G1-1/2A
44.5
51.0
1.7
55.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求