BA14BA - 组合密封垫圈-螺纹部专用
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba14.prj},{NB=BA14BA-8},{SC=BA14BA},{LX=Special type for threaded part},{MM=SPCC},{MST=Chromate finish},{RM=Nitrile rubber},{RH=HS65},{OTR=-30~100℃},{SZ=8},{C=1.3},{D=17.5},{FS=M8},{MAP=10},{TTMIN=4.5},{TTMAX=20.0},{IDHID=8.7},{IDHOD=13.0},{AOC=0.4},{M=8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MM
金属材料
ⁿ/ₐ
MST
表面处理
ⁿ/ₐ
RM
橡胶材质
ⁿ/ₐ
RH
橡胶硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
FS
适用螺钉
ⁿ/ₐ
MAP
最大容许压力(MPa)
ⁿ/ₐ
TTMIN
紧固扭矩(N·m)min
ⁿ/ₐ
TTMAX
紧固扭矩(N·m)max
ⁿ/ₐ
IDHID
安装尺寸·孔内径max
ⁿ/ₐ
IDHOD
安装尺寸·紧固面的外径min
ⁿ/ₐ
AOC
安装尺寸·倒角max
ⁿ/ₐ
BA14BA-3
BA14BA-3
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
3
1.0
7.8
M3
5
0.7
1.2
3.3
5.4
0.2
BA14BA-4
BA14BA-4
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
4
1.3
10.2
M4
5
1.0
2.2
4.4
7.0
0.2
BA14BA-5
BA14BA-5
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
5
1.3
12.5
M5
5
2.2
3.8
5.3
8.0
0.2
BA14BA-6
BA14BA-6
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
6
1.3
14.0
M6
10
3.0
8.5
6.5
10.0
0.2
BA14BA-8
BA14BA-8
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
8
1.3
17.5
M8
10
4.5
20.0
8.7
13.0
0.4
BA14BA-10
BA14BA-10
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
10
1.5
20.3
M10
10
6.0
25.0
10.8
15.0
0.4
BA14BA-12
BA14BA-12
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
12
2.0
24.3
M12
10
8.0
56.0
13.7
17.5
0.4
BA14BA-16
BA14BA-16
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
16
2.0
30.3
M16
10
10.0
125.0
17.5
23.0
0.8
BA14BA-20
BA14BA-20
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
20
3.0
36.5
M20
10
40.0
135.0
21.5
28.0
0.8
BA14BA-24
BA14BA-24
BA14BA
螺纹部专用型
SPCC
铬酸盐光泽处理
丁腈橡胶
HS65
-30~100℃
24
3.0
42.8
M24
10
60.0
190.0
25.0
34.0
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求