ZE07YB FB QB - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/方法兰型/对边法兰型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze07yb-fb-qb.prj},{NB=ZE07FB-d16-L20},{SC=ZE07FB},{LX=Standard type-method blue type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=F7},{DI=h7},{DD=16},{IDT=+0.034/+0.016},{L=20},{D=22},{ODT=0/-0.021},{H=40},{T=5},{E=3.0},{D11=4.5},{D12=7.5},{PCD=30},{W=31},{F=0},{A=0},{SH=M4-12x2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dF7
[mm]
IDT
dF7公差
[mm]
D
Dh7
[mm]
ODT
Dh7公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
e
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SH
附件短头内六角螺栓
ⁿ/ₐ
ZE07YB-d6-L15
ZE07YB-d6-L15
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
6
+0.022/+0.01
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07YB-d8-L20
ZE07YB-d8-L20
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07YB-d10-L20
ZE07YB-d10-L20
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07YB-d12-L20
ZE07YB-d12-L20
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
0
M4-12x2*(4)
ZE07YB-d13-L20
ZE07YB-d13-L20
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
0
M4-12x2*(4)
ZE07YB-d16-L20
ZE07YB-d16-L20
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
0
M4-12x2
ZE07YB-d20-L25
ZE07YB-d20-L25
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
20
+0.041/+0.02
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
0
M5-16x4
ZE07YB-d25-L30
ZE07YB-d25-L30
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
25
+0.041/+0.02
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
0
M5-16x4
ZE07YB-d30-L35
ZE07YB-d30-L35
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
30
+0.041/+0.02
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
0
M6-20x4
ZE07YB-d35-L50
ZE07YB-d35-L50
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
35
+0.05/+0.025
44
0/-0.025
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
0
M6-20x4
ZE07YB-d40-L60
ZE07YB-d40-L60
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
40
+0.05/+0.025
50
0/-0.025
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
0
M8-25x4
ZE07YB-d50-L70
ZE07YB-d50-L70
ZE07YB
标准型·圆法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
50
+0.05/+0.025
62
0/-0.030
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
0
M8-25x4
ZE07FB-d6-L15
ZE07FB-d6-L15
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
6
+0.022/+0.01
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
20
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07FB-d8-L20
ZE07FB-d8-L20
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
22
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07FB-d10-L20
ZE07FB-d10-L20
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
23
0
0
M3-10x2*(4)
ZE07FB-d12-L20
ZE07FB-d12-L20
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
28
0
0
M4-12x2*(4)
ZE07FB-d13-L20
ZE07FB-d13-L20
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
29
0
0
M4-12x2*(4)
ZE07FB-d16-L20
ZE07FB-d16-L20
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
31
0
0
M4-12x2
ZE07FB-d20-L25
ZE07FB-d20-L25
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
20
+0.041/+0.02
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
38
0
0
M5-16x4
ZE07FB-d25-L30
ZE07FB-d25-L30
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
25
+0.041/+0.02
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
42
0
0
M5-16x4
ZE07FB-d30-L35
ZE07FB-d30-L35
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
30
+0.041/+0.02
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
50
0
0
M6-20x4
ZE07FB-d35-L50
ZE07FB-d35-L50
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
35
+0.05/+0.025
44
0/-0.025
69
8
4.2
6.6
11.0
56
54
0
0
M6-20x4
ZE07FB-d40-L60
ZE07FB-d40-L60
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
40
+0.05/+0.025
50
0/-0.025
82
10
5.2
9.0
14.0
66
64
0
0
M8-25x4
ZE07FB-d50-L70
ZE07FB-d50-L70
ZE07FB
标准型·方法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
50
+0.05/+0.025
62
0/-0.030
94
10
5.2
9.0
14.0
78
73
0
0
M8-25x4
ZE07QB-d6-L15
ZE07QB-d6-L15
ZE07QB
标准型·对边法兰型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
F7
h7
6
+0.022/+0.01
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
0
0
0
17
M3-10x2*(4)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求