CA23B - 齿形防松垫圈
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca23b_asmtab.prj},{NB=CA23BF-M50},{SC=CA23BF},{LX=Toothed anti loosening nut assembly},{MAT1=SS400},{MAT2=SS400},{ST1=Iron tetroxide protective film},{ST2=Chromate gloss treatment},{M=50},{DD=50},{K=47.5},{S1=6},{S2=6},{T=1.2},{V=2.5},{D2=74},{D3=61},{Z=17},{AA=7},{BB=3.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca23/ca23b/assembiles/ca23b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
防松动螺母材质
ⁿ/ₐ
MAT2
齿形防松动垫圈材质
ⁿ/ₐ
ST1
防松动螺母表面处理
ⁿ/ₐ
ST2
齿形防松动垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d1
[mm]
K
k
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T
t
[mm]
V
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AA
槽宽a
[mm]
BB
槽深b
[mm]
CA23BF-M10
CA23BF-M10
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
10
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
CA23BF-M12
CA23BF-M12
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
12
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
4
2.0
CA23BF-M15
CA23BF-M15
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
15
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
5
2.0
CA23BF-M17
CA23BF-M17
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
17
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
5
2.0
CA23BF-M20
CA23BF-M20
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
20
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
5
2.0
CA23BF-M25
CA23BF-M25
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
25
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
7
2.5
CA23BF-M30
CA23BF-M30
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
30
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
7
3.0
CA23BF-M35
CA23BF-M35
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
35
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
7
3.0
CA23BF-M40
CA23BF-M40
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
40
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
7
3.0
CA23BF-M45
CA23BF-M45
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
45
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
7
3.0
CA23BF-M50
CA23BF-M50
CA23BF
齿形防松动螺母组件
SS400
SS400
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
50
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
7
3.0
CA23BU-M10
CA23BU-M10
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
10
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
CA23BU-M12
CA23BU-M12
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
12
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
4
2.0
CA23BU-M15
CA23BU-M15
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
15
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
5
2.0
CA23BU-M17
CA23BU-M17
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
17
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
5
2.0
CA23BU-M20
CA23BU-M20
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
20
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
5
2.0
CA23BU-M25
CA23BU-M25
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
25
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
7
2.5
CA23BU-M30
CA23BU-M30
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
30
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
7
3.0
CA23BU-M35
CA23BU-M35
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
35
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
7
3.0
CA23BU-M40
CA23BU-M40
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
40
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
7
3.0
CA23BU-M45
CA23BU-M45
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
45
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
7
3.0
CA23BU-M50
CA23BU-M50
CA23BU
齿形防松动螺母组件
SUS303
SUS303
-
-
50
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
7
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求