GK06 - 导向轴支座-加厚型-长导向型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk06.prj},{NB=GK06YN-D12},{CODE=GK06YN},{TYPE=Round_Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(H7)
[mm]
T1
固定部壁厚(T1)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
GK06YF-D12
GK06YF-D12
GK06YF
圆法兰型
45
S45C
发黑
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
26
28
16
M4
4.5
GK06YN-D12
GK06YN-D12
GK06YN
圆法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
26
28
16
M4
4.5
GK06QF-D12
GK06QF-D12
GK06QF
两面切割法兰型
45
S45C
发黑
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
26
28
16
M4
4.5
GK06QN-D12
GK06QN-D12
GK06QN
两面切割法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
32
26
28
16
M4
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求