GK01 - 导向轴支座-止动螺丝-标准型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk01.prj},{NB=GK01FN-D3},{CODE=GK01FN},{TYPE= Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=3},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(H7)
[mm]
T1
固定部壁厚(T1)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
GK01YF-D3
GK01YF-D3
GK01YF
圆法兰型
45
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YN-D3
GK01YN-D3
GK01YN
圆法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YU-D3
GK01YU-D3
GK01YU
圆法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YW-D3
GK01YW-D3
GK01YW
圆法兰型
LD30
A6061
本色阳极氧化
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FF-D3
GK01FF-D3
GK01FF
方法兰型
45
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FN-D3
GK01FN-D3
GK01FN
方法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FU-D3
GK01FU-D3
GK01FU
方法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FW-D3
GK01FW-D3
GK01FW
方法兰型
LD30
A6061
本色阳极氧化
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QF-D3
GK01QF-D3
GK01QF
两面切割法兰型
45
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QN-D3
GK01QN-D3
GK01QN
两面切割法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QU-D3
GK01QU-D3
GK01QU
两面切割法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QW-D3
GK01QW-D3
GK01QW
两面切割法兰型
LD30
A6061
本色阳极氧化
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GK20A - 导向轴支座-T型开口型-加厚型
HEFA
14.06.2024
BD23_24 - 转轴-两端台阶两端外螺纹型
HEFA
14.06.2024
GK06 - 导向轴支座-加厚型-长导向型
HEFA
14.06.2024
GK03 - 导向轴支座-止动螺丝-长导向型
HEFA
14.06.2024
GK04 - 导向轴支座-止动螺丝-定位孔型
HEFA
14.06.2024
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - 导向轴支座 - 支架型 开口型-标准型-圆法兰型
Misumi
18.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求