GAD-GJAD - 导向轴-左端内螺纹型带扳手槽型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gad-gjad.prj},{NB=GADHC-D6-L15-M3-BA0},{CODE=GADHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=15},{M=3.0},{BA=0},{ZJG1=},{ZJG2=},{LCM=},{SCM=},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJ2CPM=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ML
[mm]
LTOL
尺寸公差
[mm]
GADBE-D6-L15-M3-BA0
GADBE-D6-L15-M3-BA0
GADBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GADHE-D6-L15-M3-BA0
GADHE-D6-L15-M3-BA0
GADHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GADBC-D6-L15-M3-BA0
GADBC-D6-L15-M3-BA0
GADBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GADHC-D6-L15-M3-BA0
GADHC-D6-L15-M3-BA0
GADHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GADSC-D6-L15-M3-BA0
GADSC-D6-L15-M3-BA0
GADSC
标准型
g6
45
S45C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GJADBE-D6-L20-M3-BA0
GJADBE-D6-L20-M3-BA0
GJADBE
精密型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GJADHE-D6-L20-M3-BA0
GJADHE-D6-L20-M3-BA0
GJADHE
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GJADBC-D6-L20-M3-BA0
GJADBC-D6-L20-M3-BA0
GJADBC
精密型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
GJADHC-D6-L20-M3-BA0
GJADHC-D6-L20-M3-BA0
GJADHC
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
5
8
0.5以下
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求