BFSF - BFSF-BFSF系列方形固定侧
HEFA
10-滚珠丝杆/支撑座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/10-ballscrews/bfsf_asmtab.prj},{NB=BFSF17-C3},{SC=BFSF17},{TYPE=BF},{TOM=SF},{CODE=17},{AC=C3},{DD=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{BB1=±0.02},{H1=39},{H11=±0.02},{B1=50},{HH1=55.0},{E=28},{P=68},{D3=6.6},{D1=9.0},{D2=14.0},{HH=8.5},{SR=S17},{WEIGHT=0.74},{INFOTEXT=website},{R=20},{JDD=20/25},{JD=17},{JDTOL=-0.008/-0.017},{JB=16.2},{JE=16},{JF=13.15},{JG=1.15},{PPATH=bfsf/assemblies/bfsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
[mm]
H1
h1
[mm]
H11
[mm]
B1
[mm]
HH1
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
SR
使用C型扣环
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
JDD
建议滚珠丝杠外径加工尺寸
[mm]
JD
建议轴端部外径加工尺寸
[mm]
JDTOL
建议轴端部外径公差
[mm]
JB
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JE
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JF
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JG
建议轴端部加工尺寸
[mm]
BFSF10-C3
BFSF10-C3
BFSF10
8
20
60
39
30
±0.02
22
±0.02
34
32.5
15
46
5.5
6.6
10.8
5.0
S08
0.29
12/15
8
-0.005/-0.012
7.6
10
7.9
0.90
BFSF12-C3
BFSF12-C3
BFSF12
10
20
60
43
30
±0.02
25
±0.02
35
32.5
18
46
5.5
6.6
10.8
1.5
S10
0.3
15/16
10
-0.005/-0.012
9.6
11
9.15
1.15
BFSF15-C3
BFSF15-C3
BFSF15
15
20
70
48
35
±0.02
28
±0.02
40
38.0
18
54
5.5
6.6
11.0
6.5
S15
0.38
20
15
-0.005/-0.014
14.3
13
10.15
1.15
BFSF17-C3
BFSF17-C3
BFSF17
17
23
86
64
43
±0.02
39
±0.02
50
55.0
28
68
6.6
9.0
14.0
8.5
S17
0.74
20/25
17
-0.008/-0.017
16.2
16
13.15
1.15
BFSF20-C3
BFSF20-C3
BFSF20
20
26
88
60
44
±0.02
34
±0.02
52
50.0
22
70
6.6
9.0
14.0
8.5
S20
0.76
25
20
-0.010/-0.020
19(16)
19
15.35(13.35)
1.35
BFSF25-C3
BFSF25-C3
BFSF25
25
30
106
80
53
±0.02
48
±0.02
64
70.0
33
85
9.0
11.0
17.5
11.0
S25
1.42
32
25
-0.010/-0.020
23.9
20
16.35
1.35
BFSF30-C3
BFSF30-C3
BFSF30
30
32
128
89
64
±0.02
51
±0.02
76
78.0
33
102
11.0
14.0
20.0
13.0
S30
1.97
40
30
-0.010/-0.020
28.6
21
17.75
1.75
BFSF35-C3
BFSF35-C3
BFSF35
35
32
140
96
70
±0.02
52
±0.02
88
79.0
35
114
11.0
14.0
20.0
13.0
S35
2.22
45
35
-0.012/-0.025
33
22
18.75
1.75
BFSF40-C3
BFSF40-C3
BFSF40
40
37
160
110
80
±0.02
60
±0.02
100
90.0
37
130
14.0
18.0
26.0
17.5
S40
3.27
50
40
-0.012/-0.025
38
23
19.95
1.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求