1681 - WN 1680 MASCH-REIBAHLE HR500
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1681.prj},{NB=1681 28.000},{J21=1681 28.000},{A11=28},{B3=124},{B4=124},{B5=180},{B6=25},{B71=178.500},{C4=56},{C12=1},{C2=250},{C3=25},{D1=6},{H21=8},{H22=7},{D7=0.598},{BLD=1},{ID12000=9016810280000},{ID12100=0},{B8=1.500},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.013},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=HM TIALN-D MA,-REIBAHLE KIDL-HR500 H7 HA},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=WN 1680},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=NANO-A},{J6=ZYL02500115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9016810280000.dxf},{ID10003=9016810280000.stp},{ID10004=9016810280000_prop.xml},{ID10005=A_9016810280000.xml},{ID11001=HMBESTUECKT},{ID11002=NANOA SCHICHT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1681 22.000
1681 22.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
22
H7
110
110
160
22
158.500
50
ZYL
1
200
20
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.282
1
ZYL02000115
1681 24.000
1681 24.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
24
H7
124
124
180
22
178.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.516
1
ZYL02500115
1681 25.000
1681 25.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
25
H7
124
124
180
22
178.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.521
1
ZYL02500115
1681 26.000
1681 26.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
26
H7
124
124
180
22
178.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.569
1
ZYL02500115
1681 28.000
1681 28.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
28
H7
124
124
180
25
178.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.598
1
ZYL02500115
1681 30.000
1681 30.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
30
H7
124
124
180
25
178.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
0.553
1
ZYL02500115
1681 32.000
1681 32.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
32
H7
140
140
200
25
198.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
1.010
1
ZYL03200115
1681 34.000
1681 34.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
34
H7
140
140
200
25
198.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
6
N
HW
8
7
NANO-A
1.024
1
ZYL03200115
1681 36.000
1681 36.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
36
H7
140
140
200
25
198.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
8
N
HW
8
7
NANO-A
1.040
1
ZYL03200115
1681 38.000
1681 38.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
38
H7
140
140
200
25
198.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
8
N
HW
8
7
NANO-A
1.148
1
ZYL03200115
1681 40.000
1681 40.000
HM TIALN-D MA,-REIBAHLE K...
GG
HM-BEST,
WN 1680
40
H7
140
140
200
25
198.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
8
N
HW
8
7
NANO-A
1.072
1
ZYL03200115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求