719 - DIN8051~ HM MASCH.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_719.prj},{NB=719 16.000},{J21=719 16.000},{A11=16},{B3=135.000},{B4=130.000},{B5=210},{B6=19},{B71=134.100},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.272},{BLD=1},{ID12000=9007190160000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBAHLEN 16,000 DIN 8051~A RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8051~},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007190160000.dxf},{ID10003=9007190160000.stp},{ID10004=9007190160000_prop.xml},{ID10005=A_9007190160000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
719 5.000
719 5.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 5,00...
GG
VHM
DIN8051~
5
H7
71.000
67.500
133
12
70.500
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HF-K
0
0
OHNE
0.066
1
MKG00102085
719 6.000
719 6.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,00...
GG
VHM
DIN8051~
6
H7
76.000
72.500
138
12
75.500
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HF-K
0
0
OHNE
0.062
1
MKG00102085
719 7.000
719 7.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 7,00...
GG
VHM
DIN8051~
7
H7
88.000
84.500
150
16
87.300
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HF-K
0
0
OHNE
0.076
1
MKG00102085
719 8.000
719 8.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 8,00...
GG
VHM
DIN8051~
8
H7
94.000
90.500
156
16
93.300
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HF-K
0
0
OHNE
0.091
1
MKG00102085
719 9.000
719 9.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 9,00...
GG
VHM
DIN8051~
9
H7
100.000
96.500
162
19
99.300
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HF-K
0
0
OHNE
0.109
1
MKG00102085
719 10.000
719 10.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 10,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
10
H7
106.000
102.500
168
12
105.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.093
1
MKG00102085
719 11.000
719 11.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
11
H7
113.000
109.500
175
12
112.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.117
1
MKG00102085
719 12.000
719 12.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 12,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
12
H7
120.000
116.500
182
12
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.115
1
MKG00102085
719 13.000
719 13.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 13,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
13
H7
120.000
116.500
182
12
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.117
1
MKG00102085
719 14.000
719 14.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 14,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
14
H7
127.000
123.500
189
16
126.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.124
1
MKG00102085
719 15.000
719 15.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 15,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
15
H7
129.000
124.000
204
16
128.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.263
1
MKG00202085
719 16.000
719 16.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 16,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
16
H7
135.000
130.000
210
19
134.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.272
1
MKG00202085
719 17.000
719 17.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 17,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
17
H7
139.000
134.000
214
19
138.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.301
1
MKG00202085
719 18.000
719 18.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 18,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
18
H7
144.000
139.000
219
19
143.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.334
1
MKG00202085
719 20.000
719 20.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 20,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
20
H7
153.000
148.000
228
19
151.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.355
1
MKG00202085
719 21.000
719 21.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 21,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
21
H7
157.000
152.000
232
22
155.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.398
1
MKG00202085
719 22.000
719 22.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 22,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
22
H7
162.000
157.000
237
22
160.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.379
1
MKG00202085
719 23.000
719 23.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 23,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
23
H7
166.000
161.000
241
22
164.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
OHNE
0.391
1
MKG00202085
719 24.000
719 24.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 24,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
24
H7
174.000
169.000
268
22
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
0.682
1
MKG00302085
719 25.000
719 25.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 25,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
25
H7
174.000
169.000
268
22
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
0.687
1
MKG00302085
719 26.000
719 26.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 26,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
26
H7
179.000
174.000
273
22
177.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
0.706
1
MKG00302085
719 28.000
719 28.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 28,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
28
H7
183.000
178.000
277
25
181.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
0.730
1
MKG00302085
719 30.000
719 30.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 30,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
30
H7
187.000
182.000
281
25
185.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
0.753
1
MKG00302085
719 32.000
719 32.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 32,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
32
H7
199.500
193.000
317
25
198.100
124.000
MKG
20
40
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
1.100
1
MKG00402085
719 40.000
719 40.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 40,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
40
H7
211.500
205.000
329
25
210.100
124.000
MKG
20
40
R
DIN4000-126
8
N
HW
0
0
OHNE
1.850
1
MKG00402085
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求