3713 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3713.prj},{NB=3713 10.000},{J21=3713 10.000},{A1=10.000},{B2=22},{B3=35},{B5=70},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.067},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9037130100000},{ID12100=0},{B4=30},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=56.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 10,000 WN 47R},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037130100000.dxf},{ID10003=9037130100000.stp},{ID10004=9037130100000_prop.xml},{ID10005=A_9037130100000.xml},{ID11001=K/P}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3713 5.000
3713 5.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 5,...
GG
VHM
WN
FEC
5.000
14
23
50
32
ZYL
1
50
5.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.015
0
1
ZYL00500105
ZYL01F5000h$06
3713 6.000
3713 6.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 6,...
GG
VHM
WN
FEC
6.000
16
26
50
29
ZYL
1
60
6.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.017
0
1
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3713 7.000
3713 7.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 7,...
GG
VHM
WN
FEC
7.000
20
30
60
35
ZYL
1
70
7.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.028
0
1
ZYL00700105
ZYL01F7000h$06
3713 7.500
3713 7.500
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 7,...
GG
VHM
WN
FEC
7.500
20
31
60
34
ZYL
1
75
7.500
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.036
0
1
ZYL00750105
ZYL01F7500,000h$06
3713 8.000
3713 8.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 8,...
GG
VHM
WN
FEC
8.000
20
31
60
34
ZYL
1
80
8.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.037
0
1
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
3713 10.000
3713 10.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 10...
GG
VHM
WN
FEC
10.000
22
35
70
40
ZYL
1
100
10.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.067
0
1
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
3713 11.000
3713 11.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 11...
GG
VHM
WN
FEC
11.000
22
35
70
40
ZYL
1
110
11.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.081
0
1
ZYL01100105
ZYL01G1100h$06
3713 12.000
3713 12.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 12...
GG
VHM
WN
FEC
12.000
22
36
70
39
ZYL
1
120
12.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.096
0
1
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
3713 13.000
3713 13.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 13...
GG
VHM
WN
FEC
13.000
25
39
75
41
ZYL
1
130
13.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.120
0
1
ZYL01300105
ZYL01G1300h$06
3713 16.000
3713 16.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 16...
GG
VHM
WN
FEC
16.000
25
42
75
38
ZYL
1
160
16.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.179
0
1
ZYL01600105
ZYL01G1600h$06
3713 18.000
3713 18.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 18...
GG
VHM
WN
FEC
18.000
35
53
100
52
ZYL
1
180
18.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.334
0
1
ZYL01800105
ZYL01G1800h$06
3713 20.000
3713 20.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE-SCHAFTFRAESER 20...
GG
VHM
WN
FEC
20.000
35
54
100
51
ZYL
1
200
20.000
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.373
0
1
ZYL02000105
ZYL01G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求