3011 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3011.prj},{NB=3011 8.000},{J21=3011 8.000},{A1=8},{B2=40},{B3=64},{B5=100},{B71=100},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E3=MIN},{E2=30},{F4=30},{D7=0.060},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9030110080000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=45.000},{G2=0.100},{G3=45},{B4=64},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BOHRNUTENFRAESER 2S WN RN ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030110080000.dxf},{ID10003=9030110080000.stp},{ID10004=9030110080000_prop.xml},{ID10005=A_9030110080000.xml},{ID11001=K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E3
Rückspanwinkel
[Grad]
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3011 3.000
3011 3.000
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
3
20
47
75
75
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
9
30
R
30
H
0.007
0
2
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3011 4.000
3011 4.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
4
25
47
75
75
28
ZYL
1
40
4
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.012
0
2
ZYL00400105
ZYL01F4000h$06
3011 5.000
3011 5.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
5
30
47
75
75
28
ZYL
1
50
5
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.018
0
2
ZYL00500105
ZYL01F5000h$06
3011 6.000
3011 6.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
6
30
39
75
75
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.025
0
2
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3011 8.000
3011 8.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
8
40
64
100
100
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.060
0
2
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
3011 10.000
3011 10.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
10
40
60
100
100
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.093
0
2
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
3011 12.000
3011 12.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
12
45
105
150
150
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.211
0
2
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
3011 14.000
3011 14.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
14
45
105
150
150
45
ZYL
1
140
14
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.287
0
2
ZYL01400105
ZYL01G1400h$06
3011 16.000
3011 16.000
VHM SCHAFTFRAESER
BOHRNUTENFRAESER 2S WN RN...
GG
VHM
WN
FNB
16
65
102
150
150
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.351
0
2
ZYL01600105
ZYL01G1600h$06
3011 18.000
3011 18.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
18
65
102
150
150
48
ZYL
1
180
18
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.443
0
2
ZYL01800105
ZYL01G1800h$06
3011 20.000
3011 20.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BOHRNUTENFRAESER 2S W...
GG
VHM
WN
FNB
20
65
100
150
150
50
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.545
0
2
ZYL02000105
ZYL01G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求