3190 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3190.prj},{NB=3190 9.520},{J21=3190 9.520},{A1=9.525},{B2=22.200},{B3=40.200},{B5=76.200},{A5=9.225},{C4=38.100},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=20},{F4=20},{D7=0.064},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031900095200},{ID12100=0},{A3=MIN},{B4=37.100},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=80},{G2=0.300},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S LG 9,525 3/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031900095200.dxf},{ID10003=9031900095200.stp},{ID10004=9031900095200_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3190 6.350
3190 6.350
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
19.000
40.200
76.200
6.050
38.100
ZYL
1
250
6.350
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.030
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3190 7.940
3190 7.940
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
22.200
40.200
76.200
7.638
38.100
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.046
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3190 9.520
3190 9.520
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
22.200
40.200
76.200
9.225
38.100
ZYL
1
375
9.525
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.064
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3190 12.700
3190 12.700
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
25.500
70.000
114.300
12.200
44.450
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.190
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3190 15.870
3190 15.870
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
32.000
82.000
127.000
15.375
50.800
ZYL
1
625
15.875
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.308
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
3190 19.050
3190 19.050
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 4S...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
38.000
79.000
127.000
18.550
50.800
ZYL
1
750
19.050
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
20
R
20
H
0.432
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求