390 - WN KUEHLKANALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_390.prj},{NB=390 6.900},{J21=390 6.900},{A11=6.900},{C12=1},{B3=107},{B4=94.800},{B5=156},{B6=102},{B71=156.000},{C3=6.900},{D1=2},{D7=0.029},{E1=130},{B7=1.700},{C4=54},{D3=34},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9003900069000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=69},{C32=-0.013},{C33=-0.103},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{D4=32.700},{F8=1},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSS KUEHLKANALBOHRER 6,900 WN RN ZYLAXIA},{J3=GG},{H3=HSS-KI},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00690115f$11},{J61=ZYL01F6900f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003900069000.dxf},{ID10003=9003900069000.stp},{ID10004=9003900069000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
390 3.000
390 3.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 3,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
3.000
ZYL
1
71
60.000
100
66
99.300
3.000
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
0.700
34
R
4
1
ZYL00300115f$11
ZYL01F3000f$11
390 3.300
390 3.300
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 3,30...
GG
HSS-KI
WN
BVB
3.300
ZYL
1
74
62.400
106
69
105.200
3.300
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
0.800
37
R
4
1
ZYL00330115f$11
ZYL01F3300,000f$11
390 3.500
390 3.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 3,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
3.500
ZYL
1
78
66.000
112
73
111.100
3.500
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
0.900
39
R
4
1
ZYL00350115f$11
ZYL01F3500,000f$11
390 4.000
390 4.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 4,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
4.000
ZYL
1
83
70.000
119
78
118.000
4.000
2
0.007
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.000
41
R
4
1
ZYL00400115f$11
ZYL01F4000f$11
390 4.200
390 4.200
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 4,20...
GG
HSS-KI
WN
BVB
4.200
ZYL
1
83
69.600
119
78
118.000
4.200
2
0.008
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.000
41
R
4
1
ZYL00420115f$11
ZYL01F4200,000f$11
390 4.500
390 4.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 4,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
4.500
ZYL
1
87
73.000
126
82
124.900
4.500
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.100
44
R
4
1
ZYL00450115f$11
ZYL01F4500,000f$11
390 5.000
390 5.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 5,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
5.000
ZYL
1
92
77.000
132
87
130.800
5.000
2
0.013
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.200
45
R
4
1
ZYL00500115f$11
ZYL01F5000f$11
390 5.500
390 5.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 5,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
5.500
ZYL
1
96
85.000
139
91
137.700
5.500
2
0.016
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.300
48
R
32
4
1
ZYL00550115f$11
ZYL01F5500,000f$11
390 6.000
390 6.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 6,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
6.000
ZYL
1
96
84.000
139
91
137.600
6.000
2
0.019
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.400
48
R
32
4
1
ZYL00600115f$11
ZYL01F6000f$11
390 6.500
390 6.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 6,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
6.500
ZYL
1
102
90.000
148
97
146.400
6.500
2
0.024
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.600
51
R
32
4
1
ZYL00650115f$11
ZYL01F6500,000f$11
390 6.800
390 6.800
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 6,80...
GG
HSS-KI
WN
BVB
6.800
ZYL
1
107
94.000
156
102
154.400
6.800
2
0.028
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.600
54
R
32
4
1
ZYL00680115f$11
ZYL01F6800,000f$11
390 6.900
390 6.900
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 6,90...
GG
HSS-KI
WN
BVB
6.900
ZYL
1
107
94.800
156
102
156.000
6.900
2
0.029
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.700
54
R
34
4
1
ZYL00690115f$11
ZYL01F6900f$11
390 7.000
390 7.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 7,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
7.000
ZYL
1
107
94.000
156
102
154.300
7.000
2
0.030
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.700
54
R
32
4
1
ZYL00700115f$11
ZYL01F7000f$11
390 7.500
390 7.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 7,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
7.500
ZYL
1
107
94.000
156
102
154.200
7.500
2
0.034
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.800
54
R
32
4
1
ZYL00750115f$11
ZYL01F7500,000f$11
390 8.000
390 8.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 8,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
8.000
ZYL
1
114
100.000
165
109
163.100
8.000
2
0.041
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
1.900
56
R
32
4
1
ZYL00800115f$11
ZYL01F8000f$11
390 8.500
390 8.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 8,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
8.500
ZYL
1
114
99.000
165
109
163.000
8.500
2
0.046
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.000
56
R
32
4
1
ZYL00850115f$11
ZYL01F8500,000f$11
390 9.000
390 9.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 9,00...
GG
HSS-KI
WN
BVB
9.000
ZYL
1
120
105.000
175
115
172.900
9.000
2
0.056
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.100
60
R
32
4
1
ZYL00900115f$11
ZYL01F9000f$11
390 9.500
390 9.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 9,50...
GG
HSS-KI
WN
BVB
9.500
ZYL
1
120
104.000
175
115
172.700
9.500
2
0.062
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.300
60
R
32
4
1
ZYL00950115f$11
ZYL01F9500,000f$11
390 10.000
390 10.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 10,0...
GG
HSS-KI
WN
BVB
10.000
ZYL
1
126
110.000
184
121
181.600
10.000
2
0.072
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.400
63
R
32
4
1
ZYL01000115f$11
ZYL01G1000f$11
390 10.200
390 10.200
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 10,2...
GG
HSS-KI
WN
BVB
10.200
ZYL
1
126
109.000
184
121
181.600
10.200
2
0.075
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.400
63
R
32
4
1
ZYL01020115f$11
ZYL01G1020,000f$11
390 10.500
390 10.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 10,5...
GG
HSS-KI
WN
BVB
10.500
ZYL
1
126
109.000
184
121
181.500
10.500
2
0.080
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.500
63
R
32
4
1
ZYL01050115f$11
ZYL01G1050,000f$11
390 11.000
390 11.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 11,0...
GG
HSS-KI
WN
BVB
11.000
ZYL
1
133
116.000
195
128
192.400
11.000
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.600
67
R
32
4
1
ZYL01100115f$11
ZYL01G1100f$11
390 11.500
390 11.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 11,5...
GG
HSS
WN
BVB
11.500
ZYL
1
133
115.000
195
128
192.300
11.500
2
0.101
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.700
67
R
32
4
1
ZYL01150115f$11
ZYL01G1150,000f$11
390 12.000
390 12.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 12,0...
GG
HSS-KI
WN
BVB
12.000
ZYL
1
139
120.000
205
134
202.200
12.000
2
0.116
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
2.800
71
R
31
4
1
ZYL01200115f$11
ZYL01G1200f$11
390 13.000
390 13.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOHRER 13,0...
GG
HSS-KI
WN
BVB
13.000
ZYL
1
139
118.000
205
134
201.900
13.000
2
0.146
DIN4000-81
130
R
HSS
OHNE
3.100
71
R
30
4
1
ZYL01300115f$11
ZYL01G1300f$11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求