5516 - DIN6539 VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_5516.prj},{NB=5516 4.600},{J21=5516 4.600},{A11=4.600},{C12=1},{B3=29},{B4=18},{B5=58},{B6=24},{B71=56.600},{C3=4.600},{D1=2},{D7=0.011},{E1=118},{B7=1.400},{C4=34},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055160046000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=46},{C33=-0.008},{D4=26.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6539RN},{J3=GG},{H3=K},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00460105h$06},{J61=ZYL01F4600h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055160046000.dxf},{ID10003=9055160046000.stp},{ID10004=9055160046000_prop.xml},{ID10005=A_9055160046000.xml},{ID11001=K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5516 1.500
5516 1.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN6539
BVB
1.500
ZYL
1
14
7
32
9
31.500
1.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23
R
30
0
1
5516 1.600
5516 1.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN6539
BVB
1.600
ZYL
1
15
8
34
10
33.500
1.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
24
R
30
0
1
5516 2.000
5516 2.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.000
ZYL
1
17
9
38
12
2.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.700
26
R
30
0
1
ZYL00200105h$06
ZYL01F2000h$06
5516 2.100
5516 2.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.100
ZYL
1
17
9
38
12
37.300
2.100
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.700
26
R
30
0
1
ZYL00210105h$06
ZYL01F2100h$06
5516 2.200
5516 2.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.200
ZYL
1
18
10
40
13
39.300
2.200
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
30
0
1
ZYL00220105h$06
ZYL01F2200h$06
5516 2.300
5516 2.300
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
2.300
ZYL
1
18
10
40
13
39.300
2.300
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
30
0
1
ZYL00230105h$06
ZYL01F2300,000h$06
5516 2.380
5516 2.380
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.380
ZYL
1
19
11
43
14
42.200
2.380
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.800
29
R
30
0
1
ZYL00930125h$06
ZYL01R0937h$06
5516 2.400
5516 2.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
2.400
ZYL
1
19
11
43
14
42.200
2.400
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.800
29
R
30
0
1
ZYL00240105h$06
ZYL01F2400,000h$06
5516 2.500
5516 2.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.500
ZYL
1
19
11
43
14
42.200
2.500
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.800
29
R
30
0
1
ZYL00250105h$06
ZYL01F2500h$06
5516 2.600
5516 2.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.600
ZYL
1
19
11
43
14
42.200
2.600
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.800
29
R
30
0
1
ZYL00260105h$06
ZYL01F2600h$06
5516 2.700
5516 2.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
2.700
ZYL
1
21
13
46
16
45.100
2.700
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.900
30
R
30
0
1
ZYL00270105h$06
ZYL01F2700,000h$06
5516 2.780
5516 2.780
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.780
ZYL
1
21
12
46
16
45.100
2.780
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.900
30
R
30
0
1
ZYL01090125h$06
ZYL01R1094h$06
5516 2.800
5516 2.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
2.800
ZYL
1
21
12
46
16
45.100
2.800
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.900
30
R
30
0
1
ZYL00280105h$06
ZYL01F2800,000h$06
5516 2.900
5516 2.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
2.900
ZYL
1
21
12
46
16
45.100
2.900
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.900
30
R
30
0
1
ZYL00290105h$06
ZYL01F2900h$06
5516 3.000
5516 3.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.000
ZYL
1
21
12
46
16
45.000
3.000
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
30
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
5516 3.100
5516 3.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.100
ZYL
1
23
14
49
18
48.000
3.100
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
31
R
30
0
1
ZYL00310105h$06
ZYL01F3100h$06
5516 3.170
5516 3.170
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.170
ZYL
1
23
14
49
18
48.000
3.170
h6
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
31
R
30
0
1
ZYL01250125h$06
ZYL01R1250h$06
5516 3.200
5516 3.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.200
ZYL
1
23
14
49
18
48.000
3.200
h6
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
31
R
30
0
1
ZYL00320105h$06
ZYL01F3200h$06
5516 3.300
5516 3.300
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.300
ZYL
1
23
14
49
18
48.000
3.300
h6
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
31
R
30
0
1
ZYL00330105h$06
ZYL01F3300h$06
5516 3.400
5516 3.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
3.400
ZYL
1
25
16
52
20
50.900
3.400
h6
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.100
32
R
30
0
1
ZYL00340105h$06
ZYL01F3400,000h$06
5516 3.500
5516 3.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.500
ZYL
1
25
16
52
20
50.900
3.500
h6
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.100
32
R
30
0
1
ZYL00350105h$06
ZYL01F3500h$06
5516 3.570
5516 3.570
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.570
ZYL
1
25
15
52
20
50.900
3.570
h6
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.100
32
R
30
0
1
ZYL01400125h$06
ZYL01R1406h$06
5516 3.600
5516 3.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.600
ZYL
1
25
15
52
20
50.900
3.600
h6
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.100
32
R
30
0
1
ZYL00360105h$06
ZYL01F3600h$06
5516 3.700
5516 3.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.700
ZYL
1
25
15
52
20
50.800
3.700
h6
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.200
32
R
30
0
1
ZYL00370105h$06
ZYL01F3700h$06
5516 3.800
5516 3.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SL-SPIRALBOHRER DIN 6...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.800
ZYL
1
27
17
55
22
53.800
3.800
h6
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.200
33
R
30
0
1
ZYL00380105h$06
ZYL01F3800h$06
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求