736 - WN VHM ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_736.prj},{NB=736 1.600},{J21=736 1.600},{A11=1.600},{C12=1},{B3=18},{B4=4.500},{B5=35.500},{B6=8.500},{B71=35.000},{C3=4.000},{D1=2},{D7=0.005},{E1=MIN},{B7=0.500},{D3=13},{H22=0},{B1=1.900},{BLD=7},{ID12000=9007360016000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.012},{D4=53.000},{E4=60},{F8=MIN},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM ZENTRIERBOHRER},{J22=VHM ZENTRIERBOHRER WN 1,60 RN FORM A},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h7},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-03-01},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007360016000.dxf},{ID10003=9007360016000.stp},{ID10004=9007360016000_prop.xml},{ID10005=A_9007360016000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
736 0.500
736 0.500
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 0,5...
GG
VHM
WN
A
BZB
0.500
ZYL
1
8
3.200
25.000
7.000
24.800
3.150
h7
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.200
R
30
0
0.700
7
ZYL00310105h$07
ZYL01Fh$07
736 0.800
736 0.800
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 0,8...
GG
VHM
WN
A
BZB
0.800
ZYL
1
8
3.400
25.000
7.000
24.700
3.150
h7
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.300
R
20
0
1.000
7
ZYL0105h$07
ZYL01Fh$07
736 1.000
736 1.000
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 1,0...
GG
VHM
WN
A
BZB
1.000
ZYL
1
16
3.500
31.500
7.000
31.100
3.150
h7
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
R
15
0
1.200
7
ZYL00310105h$07
ZYL01F3150,000h$07
736 1.250
736 1.250
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 1,2...
GG
VHM
WN
A
BZB
1.250
ZYL
1
16
3.600
31.500
7.000
31.100
3.150
h7
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
R
13
0
1.500
7
ZYL00310105h$07
ZYL01F3150,000h$07
736 1.600
736 1.600
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 1,6...
GG
VHM
WN
A
BZB
1.600
ZYL
1
18
4.500
35.500
8.500
35.000
4.000
h7
2
0.005
DIN4000-81
R
HF-K
OHNE
0.500
R
13
0
1.900
7
736 2.000
736 2.000
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 2,0...
GG
VHM
WN
A
BZB
2.000
ZYL
1
20
5.500
40.000
10.500
39.300
5.000
h7
2
0.008
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.700
R
13
0
2.200
7
ZYL00500105h$07
ZYL01F5000h$07
736 2.500
736 2.500
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 2,5...
GG
VHM
WN
A
BZB
2.500
ZYL
1
23
6.900
45.000
14.000
44.200
6.300
h7
2
0.013
DIN4000-81
R
HF-K
OHNE
0.800
R
13
0
2.800
7
736 3.150
736 3.150
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 3,1...
GG
VHM
WN
A
BZB
3.150
ZYL
1
25
8.700
50.000
16.000
49.000
8.000
h7
2
0.029
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
R
13
0
3.400
7
ZYL00800105h$07
ZYL01F8000h$07
736 4.000
736 4.000
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 4,0...
GG
VHM
WN
A
BZB
4.000
ZYL
1
28
10.800
56.000
19.000
54.700
10.000
h7
2
0.038
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.300
R
13
0
4.300
7
ZYL01000105h$07
ZYL01G1000h$07
736 5.000
736 5.000
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 5,0...
GG
VHM
WN
A
BZB
5.000
ZYL
1
32
13.400
63.000
23.000
61.400
12.500
h7
2
0.063
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.600
R
13
0
5.300
7
ZYL01250105h$07
ZYL01G1250,000h$07
736 6.300
736 6.300
VHM ZENTRIERBOHRER
VHM ZENTRIERBOHRER WN 6,3...
GG
VHM
WN
A
BZB
6.300
ZYL
1
36
17.100
71.000
26.000
69.100
16.000
h7
2
0.111
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.900
R
13
0
6.700
7
ZYL01600105h$07
ZYL01G1600h$07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求