285 - WN ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_285.prj},{NB=285 2.500},{J21=285 2.500},{A11=2.500},{C12=1},{B3=32},{B4=13.900},{B5=63},{B6=18},{B71=62.200},{C3=11.200},{D1=2},{D7=0.036},{E1=118},{B7=0.800},{D3=22},{H22=0},{B1=2.450},{BLD=7},{ID12000=9002850025000},{ID12100=0},{A5=6.300},{C14=0},{C15=5},{C2=112},{C33=-0.027},{D4=85.000},{E4=120},{F8=1},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZBO 2,50 WN RN FORM B DIN320 (alt)},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN},{J11=B},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01120105h$08},{J61=ZYL01G1120,000h$08},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002850025000.dxf},{ID10003=9002850025000.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
285 1.000
285 1.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 1,00 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
1.000
ZYL
1
20
3.900
40
10
39.600
6.300
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.400
25
0
1.050
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300h$08
285 1.600
285 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 1,60 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
1.600
ZYL
1
25
10.200
50
13
49.500
8.000
h8
2
0.020
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
R
21
0
1.700
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
285 2.000
285 2.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 2,00 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
2.000
ZYL
1
28
12.700
56
16
55.300
10.000
h8
2
0.030
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
R
22
0
2.000
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
285 2.500
285 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 2,50 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
2.500
ZYL
1
32
13.900
63
18
62.200
11.200
h8
2
0.036
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
R
22
0
2.450
7
ZYL01120105h$08
ZYL01G1120,000h$08
285 3.150
285 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 3,15 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
3.150
ZYL
1
36
17.700
71
23
70.000
14.000
h8
2
0.057
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
R
22
0
3.150
7
ZYL01400105h$08
ZYL01G1400h$08
285 4.000
285 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 4,00 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
4.000
ZYL
1
40
19.900
80
27
78.700
16.000
h8
2
0.086
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
R
21
0
4.000
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
285 5.000
285 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 5,00 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
5.000
ZYL
1
45
23.600
90
32
88.400
20.000
h8
2
0.130
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
R
22
0
5.000
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
285 6.300
285 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZBO 6,30 WN RN FORM ...
GG
HSS
WN
B
BZB
6.300
ZYL
1
50
19.300
100
36
98.100
25.000
h8
2
0.223
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
22
0
6.400
7
ZYL02500105h$08
ZYL01G2500h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求