目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PC - 柔软型真空吸盘-弹簧式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
柔型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pl/pl-c1.prj},{NB=PC10-6LN6J},{MODEL=PC},{DIAMETER=10},{STROKE=6},{TYPE=L},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M14:male thread},{CONNECTION=-M4},{DATA=Selection document},{B=68},{H=17},{T=4},{L=14},{N=2~4},{ZP=1},{PPATH=pl-c/assemblies/pl-c1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
STROKE
行程
ⁿ/ₐ
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
ⁿ/ₐ
PC4-6LN6J
PC4-6LN6J
4
6
M14:M14X1.0
-M4
PC6-6LN6J
PC6-6LN6J
6
6
M14:M14X1.0
-M4
PC8-6LN6J
PC8-6LN6J
8
6
M14:M14X1.0
-M4
PC10-6LN6J
PC10-6LN6J
10
6
M14:M14X1.0
-M4
PC15-6LN6J
PC15-6LN6J
15
6
M14:M14X1.0
-M4
PC20-6LN6J
PC20-6LN6J
20
6
M14:M14X1.0
-M6
PC30-6LN6J
PC30-6LN6J
30
6
M14:M14X1.0
-M6
PC40-6LN6J
PC40-6LN6J
40
6
M14:M14X1.0
-M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求