目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN 70852 Slotted Locknuts, Flat Design, Steel
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din70852/din70852.prj},{NB=Nutmutter DIN 70852-ST-M32x1,5},{PARTNUMBER=DIN 70852-ST-M32x1,5},{NORMNR=DIN 70852},{D1=M32x1,5},{D1X=32.0},{D2=48},{D3=41},{B=7.0},{H=8},{HS=DIN 1810-A45-50},{WEIGHT=0.0540},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L=41.400},{R2=0.300},{R=1.000},{P=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h12
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h11
[mm]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M10x1
M10x1
20
16
4.5
5
DIN 1810-A16-20
0.0075
84679200
YES
16.400
0.300
1.000
1.000
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M12x1,5
M12x1,5
22
18
4.5
6
DIN 1810-A16-20
0.0108
84679200
YES
18.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M14x1,5
M14x1,5
24
20
4.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0140
84679200
YES
20.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M16x1,5
M16x1,5
28
23
5.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0166
84679200
YES
23.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M18x1,5
M18x1,5
30
25
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
25.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M20x1,5
M20x1,5
32
27
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
27.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M22x1,5
M22x1,5
36
30
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0320
84679200
YES
30.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M24x1,5
M24x1,5
38
32
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0340
84679200
YES
32.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M26x1,5
M26x1,5
40
34
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0360
84679200
YES
34.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M28x1,5
M28x1,5
42
36
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0380
84679200
YES
36.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M30x1,5
M30x1,5
44
38
6.5
7
DIN 1810-A45-50
0.0400
84679200
YES
38.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M32x1,5
M32x1,5
48
41
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
41.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M35x1,5
M35x1,5
50
43
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
43.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M38x1,5
M38x1,5
54
47
7.0
8
DIN 1810-A52-55
0.0660
84679200
YES
47.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M40x1,5
M40x1,5
56
49
7.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0660
84679200
YES
49.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M42x1,5
M42x1,5
60
52
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0800
84679200
YES
52.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M45x1,5
M45x1,5
62
54
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0740
84679200
YES
54.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M48x1,5
M48x1,5
65
57
8.0
8
DIN 1810-A65-70
0.0800
84679200
YES
57.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M50x1,5
M50x1,5
68
60
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0840
84679200
YES
60.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M52x1,5
M52x1,5
70
62
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0908
84679200
YES
62.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M55x1,5
M55x1,5
75
67
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.1100
84679200
YES
67.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M60x1,5
M60x1,5
80
71
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1240
84679200
YES
71.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M65x1,5
M65x1,5
85
76
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1380
84679200
YES
76.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M70x1,5
M70x1,5
90
81
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1490
84679200
YES
81.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M80x1,5
M80x1,5
100
91
11.0
10
DIN 1810-A95-100
0.1860
84679200
YES
91.400
0.300
1.600
1.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求