目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Rulers
GN 711
GN 711 W
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/massstaebe/gn711/gn711_w/gn_711_w.prj},{NB=Massstab GN 711-NI-300-W-M},{PARTNUMBER=GN 711-NI-300-W-M},{NORMNR=GN 711},{L=300},{ZIFF=mittig ausgerichtet},{W='L','links ausgerichtet','M','mittig ausgerichtet','R','rechts ausgerichtet'},{S='U','von unten','M','mittig ausgerichtet','O','von oben'},{N=30.000},{FORM=W},{MAT=Edelstahl (NI)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=90178010},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Ruler length
[mm]
ZIFF
Figure sequence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ruler GN 711-NI-50-W-L
GN 711-NI-50-W-L
50
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-L
GN 711-KUS-50-W-L
50
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-L
GN 711-KUT-50-W-L
50
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-50-W-M
GN 711-NI-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-M
GN 711-KUS-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-M
GN 711-KUT-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-50-W-R
GN 711-NI-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-R
GN 711-KUS-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-R
GN 711-KUT-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-L
GN 711-NI-100-W-L
100
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0050
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-L
GN 711-KUS-100-W-L
100
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-L
GN 711-KUT-100-W-L
100
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-M
GN 711-NI-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-M
GN 711-KUS-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-M
GN 711-KUT-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-R
GN 711-NI-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-R
GN 711-KUS-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-R
GN 711-KUT-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-L
GN 711-NI-150-W-L
150
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-150-W-L
GN 711-KUS-150-W-L
150
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-150-W-L
GN 711-KUT-150-W-L
150
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-M
GN 711-NI-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-150-W-M
GN 711-KUS-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-150-W-M
GN 711-KUT-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-R
GN 711-NI-150-W-R
150
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求