GA/P - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/ga_p.prj},{NB=7746330},{SHA256=JzfNwDJ28yNdB+iWCboHb9q08+k+1/5n9OoAAytvFjo=},{INAME=7746330},{NAME=7746330},{NNCUSTOM=GA/P},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7746330},{LINACUSTOM=7746330},{STEPFILE=7746330_GA80_P_M10x50.stp},{PNGFILE=GA_P},{DWGFILE=GA_P},{CODE=7746330},{MOD=GA/80/P M10x50},{D=19.0},{H1=62},{H2=41},{H3=12},{F=37},{L=80},{B=94},{D1=M10},{L1=50},{WGT=204},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7746005
7746005
GA/44/P M4x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M4
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7746030
7746030
GA/44/P M5x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M5
30
40
Leva verniciata. Corpo de...
7746050
7746050
GA/44/P M6x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
20
40
Leva verniciata. Corpo de...
7746060
7746060
GA/44/P M6x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
30
42
Leva verniciata. Corpo de...
7746100
7746100
GA/44/P M8x20
9.5
36
23
5
21
44
52
M8
20
41
Leva verniciata. Corpo de...
7746110
7746110
GA/44/P M8x30
9.5
36
23
5
21
44
52
M8
30
43
Leva verniciata. Corpo de...
7746130
7746130
GA/65/P M6x20
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
20
78
Leva verniciata. Corpo de...
7746140
7746140
GA/65/P M6x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
30
80
Leva verniciata. Corpo de...
7746180
7746180
GA/65/P M8x20
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
20
81
Leva verniciata. Corpo de...
7746190
7746190
GA/65/P M8x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
30
84
Leva verniciata. Corpo de...
7746200
7746200
GA/65/P M8x40
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
40
87
Leva verniciata. Corpo de...
7746210
7746210
GA/65/P M8x50
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
50
90
Leva verniciata. Corpo de...
7746250
7746250
GA/65/P M10x30
11.5
47
33
10
28
65
75
M10
30
90
Leva verniciata. Corpo de...
7746260
7746260
GA/65/P M10x40
11.5
47
33
10
28
65
75
M10
40
95
Leva verniciata. Corpo de...
7746300
7746300
GA/80/P M10x20
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
20
189
Leva verniciata. Corpo de...
7746310
7746310
GA/80/P M10x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
30
195
Leva verniciata. Corpo de...
7746320
7746320
GA/80/P M10x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
40
198
Leva verniciata. Corpo de...
7746330
7746330
GA/80/P M10x50
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
50
204
Leva verniciata. Corpo de...
7746340
7746340
GA/80/P M10x60
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
60
210
Leva verniciata. Corpo de...
7746370
7746370
GA/80/P M12x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
30
201
Leva verniciata. Corpo de...
7746380
7746380
GA/80/P M12x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
40
208
Leva verniciata. Corpo de...
7746390
7746390
GA/80/P M12x50
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
50
215
Leva verniciata. Corpo de...
7746400
7746400
GA/80/P M12x60
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
60
222
Leva verniciata. Corpo de...
7746430
7746430
GA/80/P M14x30
19.0
62
41
12
37
80
94
M14
30
210
Leva verniciata. Corpo de...
7746440
7746440
GA/80/P M14x40
19.0
62
41
12
37
80
94
M14
40
218
Leva verniciata. Corpo de...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求