GA/B - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/ga_b.prj},{NB=7745030},{SHA256=0futwZnrDP2ixRZ9LYxgrUkSITnS0gkg3APvT4Hh6I8=},{INAME=7745030},{NAME=7745030},{NNCUSTOM=GA/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7745030},{LINACUSTOM=7745030},{STEPFILE=7345030_GA65_B_M08.stp},{PNGFILE=GA_B},{DWGFILE=GA_B},{CODE=7745030},{MOD=GA/65/B M8},{D=11.5},{H1=47},{H2=33},{H3=10},{F=28},{L=65},{B=75},{D1=M8},{E=11},{WGT=70},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7745005
7745005
GA/44/B M4
9.5
36
23
5
21
44
52
M4
8
33
Leva verniciata. Corpo de...
7745010
7745010
GA/44/B M5
9.5
36
23
5
21
44
52
M5
8
35
Leva verniciata. Corpo de...
7745015
7745015
GA/44/B M6
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
8
34
Leva verniciata. Corpo de...
7745025
7745025
GA/65/B M6
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
11
72
Leva verniciata. Corpo de...
7745030
7745030
GA/65/B M8
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
11
70
Leva verniciata. Corpo de...
7745040
7745040
GA/80/B M10
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
18
167
Leva verniciata. Corpo de...
7745045
7745045
GA/80/B M12
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
18
161
Leva verniciata. Corpo de...
7745055
7745055
GA/94/B M12
23.0
67
48
12
44
94
109
M12
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
7745060
7745060
GA/94/B M14
23.0
67
48
12
44
94
109
M14
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
7745065
7745065
GA/94/B M16
23.0
67
48
12
44
94
109
M16
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求