PRTR - Piede trapezoidale
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prtr.prj},{NB=7321747},{SHA256=l0zpsbFHZDNoMf+0ltPlz12+luR4YJd32eU911B/vfY=},{INAME=7321747},{NAME=7321747},{NNCUSTOM=PRTR},{NTCUSTOM=Piede trapezoidale},{NBCUSTOM=7321747},{LINACUSTOM=7321747},{STEPFILE=7321747.stp},{PNGFILE=PRTR},{DWGFILE=PRTR},{CODE=7321747},{MOD=PRTR/40 M8x22},{D1=40},{A=13.5},{B=34},{D=M8},{L=22},{WGT=29},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7321683
7321683
PRTR/30 M8x17
30
10.0
26
M8
17
18
Tecnopolimero nero rinfor...
7321687
7321687
PRTR/30 M8x22
30
10.0
26
M8
22
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7321692
7321692
PRTR/30 M8x27
30
10.0
26
M8
27
22
Tecnopolimero nero rinfor...
7321695
7321695
PRTR/30 M8x32
30
10.0
26
M8
32
24
Tecnopolimero nero rinfor...
7321717
7321717
PRTR/30 M10x22
30
10.0
26
M10
22
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7321720
7321720
PRTR/30 M10x22
30
10.0
26
M10
27
29
Tecnopolimero nero rinfor...
7321725
7321725
PRTR/30 M10x27
30
10.0
26
M10
32
32
Tecnopolimero nero rinfor...
7321747
7321747
PRTR/40 M8x22
40
13.5
34
M8
22
29
Tecnopolimero nero rinfor...
7321750
7321750
PRTR/40 M8x27
40
13.5
34
M8
27
31
Tecnopolimero nero rinfor...
7321753
7321753
PRTR/40 M8x32
40
13.5
34
M8
32
33
Tecnopolimero nero rinfor...
7321780
7321780
PRTR/40 M10x27
40
13.5
34
M10
27
41
Tecnopolimero nero rinfor...
7321783
7321783
PRTR/40 M10x32
40
13.5
34
M10
32
44
Tecnopolimero nero rinfor...
7321806
7321806
PRTR/50 M8x17
50
14.5
42
M8
17
37
Tecnopolimero nero rinfor...
7321810
7321810
PRTR/50 M8x27
50
14.5
42
M8
27
41
Tecnopolimero nero rinfor...
7321815
7321815
PRTR/50 M8x32
50
14.5
42
M8
32
43
Tecnopolimero nero rinfor...
7321845
7321845
PRTR/50 M10x32
50
14.5
42
M10
32
51
Tecnopolimero nero rinfor...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求