PRMES - Piede regolabile con esagono
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prmes.prj},{NB=7322015},{SHA256=v9t7W7vzoqiWkTc1RUTEvJR/fwWPNsZEpsqt+BAvaag=},{INAME=7322015},{NAME=7322015},{NNCUSTOM=PRMES},{NTCUSTOM=Piede regolabile con esagono},{NBCUSTOM=7322015},{LINACUSTOM=7322015},{STEPFILE=7322015.stp},{PNGFILE=PRMES},{DWGFILE=PRMES},{CODE=7322015},{MOD=PRMES40 M8x27},{D1=40},{D=M8},{L=20},{CH=17},{A=7.0},{B=8.5},{WGT=28},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CH
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7321860
7321860
PRMES19 M8x12
19
M8
10
14
6.2
8.3
14
Tecnopolimero nero rinfor...
7321863
7321863
PRMES19 M8x15
19
M8
15
14
6.2
8.3
16
Tecnopolimero nero rinfor...
7321867
7321867
PRMES19 M8x22
19
M8
20
14
6.2
8.3
18
Tecnopolimero nero rinfor...
7321870
7321870
PRMES19 M8x27
19
M8
25
14
6.2
8.3
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7321930
7321930
PRMES30 M8x27
19
M10
30
14
6.2
8.3
31
Tecnopolimero nero rinfor...
7321960
7321960
PRMES30 M10x27
30
M8
27
17
6.5
9.2
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7322008
7322008
PRMES40 M8x17
30
M10
25
17
6.5
9.2
33
Tecnopolimero nero rinfor...
7322011
7322011
PRMES40 M8x22
40
M8
15
17
7.0
8.5
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7322015
7322015
PRMES40 M8x27
40
M8
20
17
7.0
8.5
28
Tecnopolimero nero rinfor...
7322020
7322020
PRMES40 M8x32
40
M8
25
17
7.0
8.5
30
Tecnopolimero nero rinfor...
7322047
7322047
PRMES40 M10x22
40
M8
30
17
7.0
8.5
32
Tecnopolimero nero rinfor...
7322055
7322055
PRMES40 M10x32
40
M10
20
17
7.0
8.5
34
Tecnopolimero nero rinfor...
7322077
7322077
PRMES50 M8x22
40
M10
30
17
7.0
8.5
41
Tecnopolimero nero rinfor...
7322110
7322110
PRMES50 M10x27
50
M8
25
17
7.5
8.3
32
Tecnopolimero nero rinfor...
7322115
7322115
PRMES50 M10x32
50
M10
30
17
7.5
8.3
44
Tecnopolimero nero rinfor...
7322145
7322145
PRMES60 M8x32
50
M10
35
17
7.5
8.3
47
Tecnopolimero nero rinfor...
7322155
7322155
PRMES60 M8x42
60
M8
35
17
6.3
9.6
45
Tecnopolimero nero rinfor...
7322185
7322185
PRMES60 M10x32
60
M10
35
17
6.3
9.6
58
Tecnopolimero nero rinfor...
7322190
7322190
PRMES60M10x45
60
M10
45
17
6.3
9.6
64
Tecnopolimero nero rinfor...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求