目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TMP 20 - Merkel®U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Rod Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/pneumatics/rod_seals_pneumatic/tmp20_asmtab.prj},{NB=24368244 TMP20 250 280 20.9 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24368244},{WS=93 AU V167},{DD=250.0},{D=280.0},{NUT=0.000},{H=20.9},{S=15.0},{PPATH=tmp20/tmp20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Order number
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24377712 TMP20 50 70 14.6
24377712
93 AU V167
50.0
70.0
14.6
10.0
24377711 TMP20 60 80 14.6
24377711
93 AU V167
60.0
80.0
14.6
10.0
24370305 TMP20 80 100 14....
24370305
93 AU V167
80.0
100.0
14.6
10.0
24370306 TMP20 90 110 14....
24370306
93 AU V167
90.0
110.0
14.6
10.0
24370307 TMP20 100 120 14...
24370307
93 AU V167
100.0
120.0
14.6
10.0
24370308 TMP20 110 130 14...
24370308
93 AU V167
110.0
130.0
14.6
10.0
24371779 TMP20 160 180 14...
24371779
93 AU V167
160.0
180.0
14.6
10.0
24368238 TMP20 170 200 20...
24368238
93 AU V167
170.0
200.0
20.9
15.0
24368239 TMP20 180 210 20...
24368239
93 AU V167
180.0
210.0
20.9
15.0
24368242 TMP20 210 240 20...
24368242
93 AU V167
210.0
240.0
20.9
15.0
24368243 TMP20 220 250 20...
24368243
93 AU V167
220.0
250.0
20.9
15.0
24367642 TMP20 240 270 20...
24367642
93 AU V167
240.0
270.0
20.9
15.0
24368244 TMP20 250 280 20...
24368244
93 AU V167
250.0
280.0
20.9
15.0
24368245 TMP20 270 300 20...
24368245
93 AU V167
270.0
300.0
20.9
15.0
24368246 TMP20 280 310 20...
24368246
93 AU V167
280.0
310.0
20.9
15.0
49001221 TMP20 330 360 20...
49001221
93 AU V167
330.0
360.0
20.9
15.0
24368249 TMP20 350 380 23...
24368249
93 AU V167
350.0
380.0
23.7
15.0
24368250 TMP20 370 400 23...
24368250
93 AU V167
370.0
400.0
23.7
15.0
24368251 TMP20 390 420 23...
24368251
93 AU V167
390.0
420.0
23.7
15.0
24368252 TMP20 400 430 23...
24368252
93 AU V167
400.0
430.0
23.7
15.0
24368253 TMP20 420 450 23...
24368253
93 AU V167
420.0
450.0
23.7
15.0
526870 TMP20 440 470 23.7
526870
93 AU V167
440.0
470.0
23.7
15.0
24367970 TMP20 450 480 23...
24367970
93 AU V167
450.0
480.0
23.7
15.0
24368255 TMP20 500 530 23...
24368255
93 AU V167
500.0
530.0
23.7
15.0
24368259 TMP20 670 710 24...
24368259
93 AU V168
670.0
710.0
24.9
20.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求