目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TM 23 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/tm23_asmtab.prj},{NB=24308961 TM23 160 175 14.6 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24308961},{WS=95 AU V157},{DD=160.0},{D=175.0},{NUT=0},{H=14.6},{L=16.0},{PPATH=tm23/tm23_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
24301853 TM23 60 72 11.4
24301853
95 AU V157
60.0
72.0
11.4
12.5
24296870 TM23 70 85 11.4
24296870
95 AU V157
70.0
85.0
11.4
12.5
24301858 TM23 80 92 11
24301858
95 AU V157
80.0
92.0
11.0
12.0
24309920 TM23 80 95 14.6
24309920
95 AU V157
80.0
95.0
14.6
16.0
24359397 TM23 85 100 11.4
24359397
93 AU V167
85.0
100.0
11.4
12.5
24296871 TM23 90 110 14.6
24296871
95 AU V157
90.0
110.0
14.6
16.0
24328307 TM23 95 110 11.4
24328307
95 AU V157
95.0
110.0
11.4
12.5
24315670 TM23 100 115 10....
24315670
95 AU V157
100.0
115.0
10.5
11.5
24268764 TM23 100 115 14....
24268764
95 AU V157
100.0
115.0
14.6
16.0
24313031 TM23 110 125 14....
24313031
95 AU V157
110.0
125.0
14.6
16.0
24296872 TM23 110 130 14....
24296872
95 AU V157
110.0
130.0
14.6
16.0
24296681 TM23 120 135 11....
24296681
95 AU V157
120.0
135.0
11.4
12.5
24313025 TM23 120 135 14....
24313025
95 AU V157
120.0
135.0
14.6
16.0
24294247 TM23 125 140 11....
24294247
95 AU V157
125.0
140.0
11.4
12.5
24369133 TM23 135 155 14....
24369133
93 AU V167
135.0
155.0
14.6
16.0
24265472 TM23 140 160 14....
24265472
95 AU V157
140.0
160.0
14.6
16.0
24354392 TM23 145 165 16
24354392
93 AU V167
145.0
165.0
16.0
16.0
24313029 TM23 150 165 14....
24313029
95 AU V157
150.0
165.0
14.6
16.0
24308961 TM23 160 175 14....
24308961
95 AU V157
160.0
175.0
14.6
16.0
24366938 TM23 165 182 14....
24366938
93 AU V167
165.0
182.0
14.6
16.0
24292396 TM23 170 185 14....
24292396
95 AU V157
170.0
185.0
14.6
16.0
24299882 TM23 180 195 14....
24299882
95 AU V157
180.0
195.0
14.6
16.0
24374346 TM23 180 200 14....
24374346
93 AU V167
180.0
200.0
14.6
16.0
24293702 TM23 180 200 19....
24293702
95 AU V157
180.0
200.0
19.1
20.0
24374555 TM23 185 200 20....
24374555
93 AU V167
185.0
200.0
20.6
23.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求