目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TM21 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tm21_asntab.prj},{NB=24363187 TM21 350 380 23.7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24363187},{WS=95 AU V142},{DD=350.0},{D=380.0},{NUT=0},{H=23.7},{S=15.0},{PPATH=../piston_seals_hydraulics/tm21/tm21_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24370477 TM21 130 160 17....
24370477
95 AU V142
130.0
160.0
17.2
15.0
24370478 TM21 150 180 17....
24370478
95 AU V142
150.0
180.0
17.2
15.0
24370479 TM21 180 210 20....
24370479
95 AU V142
180.0
210.0
20.9
15.0
24368168 TM21 190 220 20....
24368168
95 AU V142
190.0
220.0
20.9
15.0
24368169 TM21 200 230 20....
24368169
95 AU V142
200.0
230.0
20.9
15.0
24368170 TM21 210 240 20....
24368170
95 AU V142
210.0
240.0
20.9
15.0
24368171 TM21 220 250 20....
24368171
95 AU V142
220.0
250.0
20.9
15.0
24367971 TM21 250 280 20....
24367971
95 AU V142
250.0
280.0
20.9
15.0
24368173 TM21 270 300 20....
24368173
95 AU V142
270.0
300.0
20.9
15.0
24368174 TM21 280 310 20....
24368174
95 AU V142
280.0
310.0
20.9
15.0
24373867 TM21 280 320 29....
24373867
95 AU V142
280.0
320.0
29.1
20.0
24368175 TM21 300 330 20....
24368175
95 AU V142
300.0
330.0
20.9
15.0
529099 TM21 310 340 20.9
529099
95 AU V142
310.0
340.0
20.9
15.0
24370480 TM21 320 350 20....
24370480
95 AU V142
320.0
350.0
20.9
15.0
24370481 TM21 330 360 23....
24370481
95 AU V142
330.0
360.0
23.7
15.0
24363187 TM21 350 380 23....
24363187
95 AU V142
350.0
380.0
23.7
15.0
24368177 TM21 360 400 29....
24368177
95 AU V142
360.0
400.0
29.1
20.0
24362505 TM21 370 400 23....
24362505
95 AU V142
370.0
400.0
23.7
15.0
24368178 TM21 390 420 23....
24368178
95 AU V142
390.0
420.0
23.7
15.0
24368179 TM21 400 430 23....
24368179
95 AU V142
400.0
430.0
23.7
15.0
24368180 TM21 420 450 23....
24368180
95 AU V142
420.0
450.0
23.7
15.0
24371311 TM21 420 460 29....
24371311
95 AU V142
420.0
460.0
29.1
20.0
24368182 TM21 440 470 23....
24368182
95 AU V142
440.0
470.0
23.7
15.0
24368183 TM21 450 480 23....
24368183
95 AU V142
450.0
480.0
23.7
15.0
24368184 TM21 470 500 23....
24368184
95 AU V142
470.0
500.0
23.7
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求