目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2484.13.00750. - 衰减的 LCF 氮气弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
LCF, 衰减的
2484.13.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_14/f12_14_07/2484_13_00750_asmtab.prj},{NB=2484.13.00750.080},{DOC=2484_13_00750_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{FA=750},{PA=150},{HUBMAX=80.000},{HUB=0},{ZD=50.200},{SD=25.000},{LN=175.000},{ARN=17.500},{GASVOL=0.110},{PFAKTOR=1.620},{GEW=1.950},{PPATH=f12_14_07_99/2484_13_00750_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
FE
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2484.13.00750.013
2484.13.00750.013
750
150
1215.000
12.700
750.000
50.200
25.000
107.700
120.400
17.500
0.030
1.620
1.300
84879090
2484.13.00750.025
2484.13.00750.025
750
150
1215.000
25.000
750.000
50.200
25.000
120.000
145.000
17.500
0.040
1.620
1.450
84879090
2484.13.00750.038
2484.13.00750.038
750
150
1215.000
38.100
750.000
50.200
25.000
133.100
171.200
17.500
0.060
1.620
1.500
84879090
2484.13.00750.050
2484.13.00750.050
750
150
1215.000
50.000
750.000
50.200
25.000
145.000
195.000
17.500
0.070
1.620
1.700
84879090
2484.13.00750.063
2484.13.00750.063
750
150
1215.000
63.500
750.000
50.200
25.000
158.500
222.000
17.500
0.090
1.620
1.750
84879090
2484.13.00750.080
2484.13.00750.080
750
150
1215.000
80.000
750.000
50.200
25.000
175.000
255.000
17.500
0.110
1.620
1.950
84879090
2484.13.00750.100
2484.13.00750.100
750
150
1215.000
100.000
750.000
50.200
25.000
195.000
295.000
17.500
0.140
1.620
2.150
84879090
2484.13.00750.125
2484.13.00750.125
750
150
1215.000
125.000
750.000
50.200
25.000
220.000
345.000
17.500
0.170
1.620
2.400
84879090
2484.13.00750.160
2484.13.00750.160
750
150
1215.000
160.000
750.000
50.200
25.000
255.000
415.000
17.500
0.210
1.620
2.700
84879090
2484.13.00750.200
2484.13.00750.200
750
150
1215.000
200.000
750.000
50.200
25.000
295.000
495.000
17.500
0.260
1.620
3.100
84879090
2484.13.00750.250
2484.13.00750.250
750
150
1215.000
250.000
750.000
50.200
25.000
345.000
595.000
17.500
0.330
1.620
3.600
84879090
2484.13.00750.300
2484.13.00750.300
750
150
1215.000
300.000
750.000
50.200
25.000
395.000
695.000
17.500
0.390
1.620
4.100
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2480.13.00500. - 氮气弹簧, 标准型
FIBRO
27.02.2024
MBA 1212 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 11.875 x 12.000
D-M-E
11.12.2018
2480.32. - 带外螺纹的氮气弹簧
FIBRO
16.02.2024
2487.12.01500. - 氮气弹簧 POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
2486.12.05000. - 氮气弹簧 SPEED CONTROL, 节流
FIBRO
16.02.2024
2479.030. - 氮气弹簧(弹顶销型) 用内六角, VDI 3004
FIBRO
27.02.2024
2461.2. - 橡胶圆弹簧 70 肖氏硬度 A
FIBRO
21.07.2023
3479.030. - 氮气弹簧(弹顶销型) MOULD LINE, 用内六角
FIBRO
18.04.2023
2480.33. - 氮气弹簧 带有六角法兰
FIBRO
16.02.2024
NC.060.20. - Gasdruckfeder, mit Körpergewinde
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
2482.74. .2 - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
27.02.2024
244.15.0. - 弹簧单元 用于 螺旋压力弹簧
FIBRO
21.07.2023
2471.03./33. - 弹簧柱塞,带弹力负载球, 带有内六角头, 正常的弹力
FIBRO
21.07.2023
2472.03./33. - 弹顶销,带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求