目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2131.33. - 负重环,可全方位旋转
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_33.prj},{NB=2131.33.020.082},{DOC=2131_33_pdf},{T=2.5},{M=20.000},{E=30.000},{G=82.000},{A=50.000},{B=54.000},{C=57.000},{D=17.000},{F=140.000},{H=44.000},{S=12.000},{SW=30.000},{AM=250.000},{GEW=1.300},{DB=45.000},{D1=14.000},{E1=28.500},{E2=57.500},{R1=57.500},{R2=41.000},{H1=6.000},{ZTC=73159000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
T
Nenntragfähigkeit
[t]
D2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
Ösenbreite
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
AM
螺栓的 转矩
[Nm]
GEW
体重
[kg]
DB
[mm]
D1
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
H1
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2131.33.008.055
2131.33.008.055
0.3
M8
11.000
55.000
30.000
35.000
35.000
10.000
85.000
29.000
6.000
13.000
30.000
0.280
24.000
10.000
16.000
41.000
41.000
30.000
4.000
73159000
2131.33.010.055
2131.33.010.055
0.63
M10
16.000
55.000
30.000
35.000
36.000
10.000
85.000
29.000
6.000
17.000
60.000
0.290
24.000
10.000
15.000
41.000
41.000
30.000
4.500
73159000
2131.33.012.057
2131.33.012.057
1
M12
18.000
57.000
33.000
37.000
44.000
14.000
98.000
36.000
8.000
19.000
100.000
0.320
31.000
10.000
23.000
41.000
41.000
27.500
5.700
73159000
2131.33.014.057
2131.33.014.057
1.2
M14
21.000
57.000
33.000
37.000
45.000
14.000
98.000
36.000
10.000
22.000
120.000
0.550
31.000
10.000
23.000
41.000
41.000
27.500
5.700
73159000
2131.33.016.057
2131.33.016.057
1.5
M16
24.000
57.000
33.000
37.000
46.000
14.000
98.000
36.000
10.000
24.000
150.000
0.550
31.000
10.000
23.000
41.000
41.000
27.500
5.700
73159000
2131.33.018.082
2131.33.018.082
2
M18
26.000
82.000
50.000
54.000
57.000
17.000
140.000
44.000
12.000
30.000
200.000
1.300
45.000
14.000
27.000
57.500
57.500
41.000
6.000
73159000
2131.33.020.082
2131.33.020.082
2.5
M20
30.000
82.000
50.000
54.000
57.000
17.000
140.000
44.000
12.000
30.000
250.000
1.300
45.000
14.000
28.500
57.500
57.500
41.000
6.000
73159000
2131.33.024.082
2131.33.024.082
4
M24
36.000
82.000
50.000
54.000
59.000
17.000
140.000
44.000
14.000
36.000
400.000
1.500
45.000
14.000
28.500
57.500
57.500
41.000
6.000
73159000
2131.33.027.099
2131.33.027.099
4
M27
38.000
99.000
60.000
65.000
79.000
23.000
170.000
62.000
17.000
41.000
400.000
3.100
59.000
17.000
32.000
67.500
67.500
45.000
6.000
73159000
2131.33.030.099
2131.33.030.099
5
M30
48.000
99.000
60.000
65.000
81.000
23.000
170.000
62.000
17.000
46.000
500.000
3.300
59.000
17.000
32.000
67.500
67.500
45.000
6.000
73159000
2131.33.036.099
2131.33.036.099
7
M36
54.000
99.000
60.000
65.000
88.000
23.000
178.000
65.000
22.000
55.000
700.000
3.400
59.000
17.000
32.000
67.500
67.500
45.000
6.000
73159000
2131.33.036.124
2131.33.036.124
8
M36
62.000
124.000
77.000
85.000
101.000
27.000
225.000
78.000
22.000
55.000
800.000
6.200
69.000
19.500
44.000
86.500
86.500
60.000
9.000
73159000
2131.33.042.124
2131.33.042.124
10
M42
72.000
124.000
77.000
85.000
104.000
27.000
225.000
78.000
24.000
65.000
1000.000
6.700
69.000
19.500
44.000
86.500
86.500
60.000
9.000
73159000
2131.33.042.158
2131.33.042.158
15
M42
63.000
158.000
95.000
104.000
112.000
36.000
256.000
86.000
24.000
65.000
1500.000
11.200
98.000
27.000
59.000
116.000
116.000
80.000
8.000
73159000
2131.33.048.158
2131.33.048.158
20
M48
72.000
158.000
95.000
104.000
120.000
36.000
259.000
90.000
27.000
75.000
2000.000
11.600
98.000
27.000
58.000
116.000
116.000
80.000
8.000
73159000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2960.71. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357 / ISO 9183-1
FIBRO
21.07.2023
2131.16. - 负重环
FIBRO
18.04.2023
2130.12. - 带绳锁防护的支承轴颈, 带焊接的圆盘
FIBRO
21.07.2023
2130.11. - 支承轴颈 VDI 3366
FIBRO
21.07.2023
2051.32. - 导向套, 碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-2
FIBRO
24.06.2024
2131.11. - 环螺栓,可旋转
FIBRO
21.07.2023
2130.03. - 支承螺栓 - 带绳锁防护的
FIBRO
17.08.2023
213.13. - 支承轴颈
FIBRO
21.07.2023
2091.32. - 带法兰的导套,碳氮共渗有长效润滑, ISO 9448-4
FIBRO
17.08.2023
2091.45. - 供滚珠保持架使用的带法兰导套, ISO 9448-5
FIBRO
17.08.2023
2051.72. - 导向套 ECO-LINE, 带固态润滑剂的青铜, ISO 9448-2
FIBRO
21.07.2023
2085.70. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
17.08.2023
2024.94. - 带颈圈型滚针导向组件 MILLION GUIDE
FIBRO
21.07.2023
2061.44.015. - 球导向套,ISO 9448-3
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求