EV195-01 - 转动式门锁02型
义文工业五金
工业用机械式门锁
转动式门锁
转动式门锁02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/rotary_latches/rotary_latches_type_02/rotary_latches_type_02_asmtab.prj},{NB=EV195-01011803},{CNSORDERNO=EV195-01011803},{A=11},{B=4},{C=3.5},{D=Hand Actuation},{E=Integrated Bumper Version},{F=1/4-20 Thread},{H=Single Stage, Left Hand},{MATERIAL=Stainless Steel},{E1=6.350},{T=4.000},{PPATH=assemblies/rotary_latches_type_02_asmtpl.prj},{F1=1/4-20 Thread}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
杆型
ⁿ/ₐ
E
基座类型
ⁿ/ₐ
F
安装类型
ⁿ/ₐ
H
级与手驱动装置
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV195-01011764
EV195-01011764
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011765
EV195-01011765
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011766
EV195-01011766
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011767
EV195-01011767
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011768
EV195-01011768
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011769
EV195-01011769
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011770
EV195-01011770
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
钢
EV195-01011771
EV195-01011771
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
单级,右侧
不锈钢
EV195-01011788
EV195-01011788
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011789
EV195-01011789
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011790
EV195-01011790
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011791
EV195-01011791
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011792
EV195-01011792
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011793
EV195-01011793
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011794
EV195-01011794
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
钢
EV195-01011795
EV195-01011795
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
单级,左侧
不锈钢
EV195-01011812
EV195-01011812
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011813
EV195-01011813
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011814
EV195-01011814
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011815
EV195-01011815
12.5
28
68.5
两点
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011816
EV195-01011816
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011817
EV195-01011817
11
4
3.5
手驱动
标准
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011818
EV195-01011818
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
钢
EV195-01011819
EV195-01011819
11
4
3.5
手驱动
带减震器
7.2通孔
双级,右侧
不锈钢
EV195-01011836
EV195-01011836
12.5
28
68.5
两点
标准
7.2通孔
双级,左侧
钢
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求