您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
SMC-7005 - Air Cylinder Floating Joints
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinder Accessories
Air Cylinder Floating Joints
Air Cylinder Floating Joints
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02040000/l4_v02040100/p170010/smc-7005_asmtab.prj},{NB=SMC-7020},{PN=SMC-7020},{AMERSID=1076482},{APACID=-},{EMEAID=-},{N=3},{D5=15.240},{D15=9.906},{D16=9.446},{D7=8.382},{D19=4.446},{D6=2.9945},{D18=0.0999999999999994},{D10=0.500},{D9=5.24267955382715},{D3=11.938},{D8=8.4035},{D11=10.431525511301},{D2=9.09211203919822},{D14=0.300000000000001},{D1=7.874},{D1S=3.510},{A=1/4-28},{B=0.94},{C=1.38},{D=0.25},{E=0.50},{F=0.50},{PPATH=smc-7005/smc-7005_asmtpl.prj},{HIDDEN=No}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Diameter
[mm]
C
C Body Length
[mm]
D
D Nut Length
[mm]
E
E Stud Length
[mm]
F
F Mounting Nut Length
[mm]
SMC-7005
SMC-7005
1076481
-
-
5-40
0.47
0.82
0.22
0.38
0.27
SMC-7015
SMC-7015
1076483
-
-
10-32
0.63
1.16
0.23
0.63
0.50
SMC-7020
SMC-7020
1076482
-
-
1/4-28
0.94
1.38
0.25
0.50
0.50
SMC-7025
SMC-7025
1076480
-
-
5/16-24
0.94
1.38
0.25
0.50
0.50
SMC-7030
SMC-7030
1076484
-
-
7/16-20
1.22
1.83
0.31
0.75
0.75
SMC-7035
SMC-7035
1076485
-
-
1/2-20
1.61
2.11
0.31
0.75
0.75
SMC-7040
SMC-7040
1076486
-
-
3/4-16
1.97
2.91
0.50
1.13
1.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求