目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PTFE NATP - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/ptfenatp.prj},{NB=Emile Maurin PTFENATP16 1000 2000},{E=16},{I=1000},{L=2000},{KG1=35.920},{TOL=+ 2 / 0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=ptfenatp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin PTFENATP1 I=...
PTFENATP1
1
8.840
+ 0.05 / 0
Emile Maurin PTFENATP2 I=...
PTFENATP2
2
17.680
+ 1 / 0
Emile Maurin PTFENATP3 I=...
PTFENATP3
3
26.480
+ 1 / 0
Emile Maurin PTFENATP4 I=...
PTFENATP4
4
35.280
+ 1 / 0
Emile Maurin PTFENATP5 I=...
PTFENATP5
5
44.880
+ 1 / 0
Emile Maurin PTFENATP6 I=...
PTFENATP6
6
53.920
+ 1 / 0
Emile Maurin PTFENATP8 I=...
PTFENATP8
8
72.320
+ 1.2 / 0
Emile Maurin PTFENATP10 I...
PTFENATP10
10
92.480
+ 1.2 / 0
Emile Maurin PTFENATP12 I...
PTFENATP12
12
107.760
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP15 I...
PTFENATP15
15
140.040
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP16 I...
PTFENATP16
16
143.680
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP18 I...
PTFENATP18
18
161.680
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP20 I...
PTFENATP20
20
179.400
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP22 I...
PTFENATP22
22
197.520
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP25 I...
PTFENATP25
25
221.280
+ 2 / 0
Emile Maurin PTFENATP27 I...
PTFENATP27
27
243.360
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP30 I...
PTFENATP30
30
269.440
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP32 I...
PTFENATP32
32
287.440
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP40 I...
PTFENATP40
40
361.520
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP50 I...
PTFENATP50
50
449.120
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP60 I...
PTFENATP60
60
538.880
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP80 I...
PTFENATP80
80
718.560
+ 3 / 0
Emile Maurin PTFENATP100 ...
PTFENATP100
100
922.880
+ 3 / 0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求