目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6082 R - ALUMINIUM 6082 (A-SGM0.7) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6082r.prj},{NB=Emile Maurin 6082R45 1000},{D=45},{L=1000},{KG1=4.460},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6082.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6082R12 L=30...
6082R12
12
0.320
Emile Maurin 6082R14 L=30...
6082R14
14
0.440
Emile Maurin 6082R15 L=30...
6082R15
15
0.490
Emile Maurin 6082R18 L=30...
6082R18
18
0.680
Emile Maurin 6082R20 L=30...
6082R20
20
0.850
Emile Maurin 6082R25 L=30...
6082R25
25
1.320
Emile Maurin 6082R28 L=30...
6082R28
28
1.600
Emile Maurin 6082R30 L=30...
6082R30
30
1.980
Emile Maurin 6082R35 L=30...
6082R35
35
2.700
Emile Maurin 6082R40 L=30...
6082R40
40
3.520
Emile Maurin 6082R45 L=30...
6082R45
45
4.460
Emile Maurin 6082R50 L=30...
6082R50
50
5.300
Emile Maurin 6082R55 L=30...
6082R55
55
6.630
Emile Maurin 6082R60 L=30...
6082R60
60
6.630
Emile Maurin 6082R70 L=30...
6082R70
70
10.780
Emile Maurin 6082R80 L=30...
6082R80
80
15.680
Emile Maurin 6082R90 L=30...
6082R90
90
17.170
Emile Maurin 6082R100 L=3...
6082R100
100
21.190
Emile Maurin 6082R110 L=3...
6082R110
110
25.360
Emile Maurin 6082R120 L=3...
6082R120
120
30.520
Emile Maurin 6082R130 L=3...
6082R130
130
37.000
Emile Maurin 6082R150 L=3...
6082R150
150
49.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求