Model 36401 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Chipboard screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/agglo/36401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_364014,5X20_400},{DES=Vis pour aggloméré tête fraisée cruciforme Z \"POZI\" filetage total},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=364014,5X20},{LODLEVEL=400},{DXL=4.5x20},{D=4.5},{L=20},{D3=3.100},{K=2.55},{DK=9},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=36401},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
emile_maurin_364013X12
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X12
3x12
3.0
12
1.80
6
emile_maurin_364013X16
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X16
3x16
3.0
16
1.80
6
emile_maurin_364013X20
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X20
3x20
3.0
20
1.80
6
emile_maurin_364013X25
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X25
3x25
3.0
25
1.80
6
emile_maurin_364013X30
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X30
3x30
3.0
30
1.80
6
emile_maurin_364013X40
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013X40
3x40
3.0
40
1.80
6
emile_maurin_364013,5X12
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X12
3.5x12
3.5
12
2.00
7
emile_maurin_364013,5X16
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X16
3.5x16
3.5
16
2.00
7
emile_maurin_364013,5X20
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X20
3.5x20
3.5
20
2.00
7
emile_maurin_364013,5X25
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X25
3.5x25
3.5
25
2.00
7
emile_maurin_364013,5X30
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X30
3.5x30
3.5
30
2.00
7
emile_maurin_364013,5X35
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X35
3.5x35
3.5
35
2.00
7
emile_maurin_364013,5X40
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X40
3.5x40
3.5
40
2.00
7
emile_maurin_364013,5X50
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364013,5X50
3.5x50
3.5
50
2.00
7
emile_maurin_364014X12
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X12
4x12
4.0
12
2.35
8
emile_maurin_364014X16
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X16
4x16
4.0
16
2.35
8
emile_maurin_364014X20
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X20
4x20
4.0
20
2.35
8
emile_maurin_364014X25
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X25
4x25
4.0
25
2.35
8
emile_maurin_364014X30
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X30
4x30
4.0
30
2.35
8
emile_maurin_364014X35
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X35
4x35
4.0
35
2.35
8
emile_maurin_364014X40
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X40
4x40
4.0
40
2.35
8
emile_maurin_364014X45
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X45
4x45
4.0
45
2.35
8
emile_maurin_364014X50
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X50
4x50
4.0
50
2.35
8
emile_maurin_364014X60
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X60
4x60
4.0
60
2.35
8
emile_maurin_364014X70
Vis pour aggloméré tête f...
-
-
Acier
Zn
-
-
364014X70
4x70
4.0
70
2.35
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求