Model 33361 - Pan serrated head self drilling screw square recess - DIN 7504 M - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33361.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_333614,2X38CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique crantée empreinte carré},{NORME1=DIN 7504 M},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=333614,2X38CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x38},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=38.0},{LG=29.000},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{TH=2.400},{MZ=3.000},{TZ=1.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_333613,5X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,5X9,5CR3
3.5x9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
emile_maurin_333613,5X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,5X13CR3
3.5x12.7
3.5
6.9
13.0
2.60
emile_maurin_333613,5X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,5X16CR3
3.5x15.9
3.5
6.9
16.0
2.60
emile_maurin_333613,5X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,5X19CR3
3.5x19
3.5
6.9
19.0
2.60
emile_maurin_333613,5X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,5X25CR3
3.5x25
3.5
6.9
25.0
2.60
emile_maurin_333613,9X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,9X9,5CR3
3.9x9.5
3.9
7.5
9.5
2.80
emile_maurin_333613,9X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,9X13CR3
3.9x12.7
3.9
7.5
13.0
2.80
emile_maurin_333613,9X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,9X16CR3
3.9x15.9
3.9
7.5
16.0
2.80
emile_maurin_333613,9X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,9X19CR3
3.9x19
3.9
7.5
19.0
2.80
emile_maurin_333613,9X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333613,9X25CR3
3.9x25
3.9
7.5
25.0
2.80
emile_maurin_333614,2X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X13CR3
4.2x12.7
4.2
8.2
13.0
3.05
emile_maurin_333614,2X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X16CR3
4.2x15.9
4.2
8.2
16.0
3.05
emile_maurin_333614,2X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.2
19.0
3.05
emile_maurin_333614,2X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X25CR3
4.2x25.4
4.2
8.2
25.0
3.05
emile_maurin_333614,2X32C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X32CR3
4.2x31.7
4.2
8.2
32.0
3.05
emile_maurin_333614,2X38C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X38CR3
4.2x38
4.2
8.2
38.0
3.05
emile_maurin_333614,2X50C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X50CR3
4.2x50.8
4.2
8.2
50.0
3.05
emile_maurin_333614,2X60C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,2X60CR3
4.2x60
4.2
8.2
60.0
3.05
emile_maurin_333614,8X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X13CR3
4.8x12.7
4.8
9.5
13.0
3.55
emile_maurin_333614,8X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X16CR3
4.8x15.9
4.8
9.5
16.0
3.55
emile_maurin_333614,8X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X19CR3
4.8x19
4.8
9.5
19.0
3.55
emile_maurin_333614,8X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X25CR3
4.8x25.4
4.8
9.5
25.0
3.55
emile_maurin_333614,8X32C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X32CR3
4.8x31.7
4.8
9.5
32.0
3.55
emile_maurin_333614,8X38C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X38CR3
4.8x38
4.8
9.5
38.0
3.55
emile_maurin_333614,8X45C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
333614,8X45CR3
4.8x45
4.8
9.5
45.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求