Model 79910 - Locking disc spring s type - Brown spring steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/79910.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7991012_400},{DES=Rondelle ressort de sécurité type S standard},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Bruni},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=MUBEA},{REF=7991012},{LODLEVEL=400},{D=12.0},{D1=13.0},{D2=18},{S=1.10},{H=1.70},{B=0.42},{DI=13.000},{DA=18.000},{D4=5.200},{IDNR=},{NOM=40},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 1
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_799102,5
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799102,5
2.5
2.7
4
0.45
emile_maurin_799103
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799103
3.0
3.2
5
0.45
emile_maurin_799104
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799104
4.0
4.3
7
0.50
emile_maurin_799105
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799105
5.0
5.3
9
0.60
emile_maurin_799106
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799106
6.0
6.4
10
0.70
emile_maurin_799108
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
799108
8.0
8.4
13
0.80
emile_maurin_7991010
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991010
10.0
10.5
16
1.00
emile_maurin_7991012
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991012
12.0
13.0
18
1.10
emile_maurin_7991014
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991014
14.0
15.0
22
1.20
emile_maurin_7991016
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991016
16.0
17.0
24
1.30
emile_maurin_7991018
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991018
18.0
19.0
27
1.50
emile_maurin_7991020
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991020
20.0
21.0
30
1.50
emile_maurin_7991022
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991022
22.0
23.0
33
1.50
emile_maurin_7991024
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991024
24.0
25.6
36
1.80
emile_maurin_7991027
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991027
27.0
28.6
39
2.00
emile_maurin_7991030
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991030
30.0
31.6
45
2.00
emile_maurin_7991036
Rondelle ressort de sécur...
-
-
Acier ressort
Bruni
-
MUBEA
7991036
36.0
38.0
54
2.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求