Model 17530 - Multigrip rivet countersunk head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17530.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175304X11_8_400},{DES=Rivet multigrip Tête fraisée},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175304X11},{LODLEVEL=400},{EX=de 2 à 8},{E=8},{D1=4.0},{L=11},{D2=7.5},{K=1.10},{EXX=8,[2:8]},{C=1050},{T=1500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[mm]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175303,2X9,5
Rivet multigrip Tête frai...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175303,2X9,5
de 0.5 à 6
3.2
9.5
6.0
650
700
emile_maurin_175304X11
Rivet multigrip Tête frai...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175304X11
de 2 à 8
4.0
11
7.5
1050
1500
emile_maurin_175304,8X12
Rivet multigrip Tête frai...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175304,8X12
de 2 à 7.5
4.8
12
9.0
1500
2400
emile_maurin_175304,8X16,...
Rivet multigrip Tête frai...
-
-
Aluminium tige acier
-
-
-
175304,8X16,5
de 6 à 12
4.8
16.5
9.0
1500
2400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求