Model 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62434.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624344,8X13_400},{DES=Vis autoperceuse tête hexagonale à embase},{NORME1=DIN 7504 K},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624344,8X13},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x13},{D=4.8},{L=13.0},{DC=10.5},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=3.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_624343,5X9,5
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
8.3
2.64
5.5
3.40
emile_maurin_624343,5X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,5X13
3.5x13
3.5
13.0
8.3
2.64
5.5
3.40
emile_maurin_624343,5X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,5X16
3.5x16
3.5
16.0
8.3
2.64
5.5
3.40
emile_maurin_624343,5X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,5X19
3.5x19
3.5
19.0
8.3
2.64
5.5
3.40
emile_maurin_624343,5X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,5X25
3.5x25
3.5
25.0
8.3
2.64
5.5
3.40
emile_maurin_624343,9X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,9X13
3.9x13
3.9
13.0
8.3
2.64
5.5
3.45
emile_maurin_624343,9X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,9X16
3.9x16
3.9
16.0
8.3
2.64
5.5
3.45
emile_maurin_624343,9X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,9X19
3.9x19
3.9
19.0
8.3
2.64
5.5
3.45
emile_maurin_624343,9X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,9X25
3.9x25
3.9
25.0
8.3
2.64
5.5
3.45
emile_maurin_624343,9X32
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624343,9X32
3.9x32
3.9
32.0
8.3
2.64
5.5
3.45
emile_maurin_624344,2X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,2X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X16
4.2x16
4.2
16.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,2X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X19
4.2x19
4.2
19.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,2X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X25
4.2x25
4.2
25.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,2X32
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X32
4.2x32
4.2
32.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,2X38
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,2X38
4.2x38
4.2
38.0
8.8
3.10
7.0
4.10
emile_maurin_624344,8X13
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X13
4.8x13
4.8
13.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X16
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X16
4.8x16
4.8
16.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X19
4.8x19
4.8
19.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X22
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X22
4.8x22
4.8
22.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X25
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X25
4.8x25
4.8
25.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X32
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X32
4.8x32
4.8
32.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X38
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X38
4.8x38
4.8
38.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624344,8X50
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624344,8X50
4.8x50
4.8
50.0
10.5
3.58
8.0
4.30
emile_maurin_624345,5X19
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Inox A2
-
-
-
624345,5X19
5.5x19
5.5
19.0
11.0
4.28
8.0
5.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求