Model 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a4/64304.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_643048X130_400},{DES=Vis à bois tête hexagonale},{NORME1=DIN 571},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=643048X130},{LODLEVEL=400},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=130},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=64304},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_643045X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X25
5x25
5
25
8
3.5
emile_maurin_643045X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X30
5x30
5
30
8
3.5
emile_maurin_643045X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X40
5x40
5
40
8
3.5
emile_maurin_643045X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X50
5x50
5
50
8
3.5
emile_maurin_643045X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X60
5x60
5
60
8
3.5
emile_maurin_643045X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643045X70
5x70
5
70
8
3.5
emile_maurin_643046X25
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_643046X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_643046X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X35
6x35
6
35
10
4.0
emile_maurin_643046X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_643046X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X45
6x45
6
45
10
4.0
emile_maurin_643046X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X50
6x50
6
50
10
4.0
emile_maurin_643046X60
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X60
6x60
6
60
10
4.0
emile_maurin_643046X70
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X70
6x70
6
70
10
4.0
emile_maurin_643046X80
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X80
6x80
6
80
10
4.0
emile_maurin_643046X90
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X90
6x90
6
90
10
4.0
emile_maurin_643046X100
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X100
6x100
6
100
10
4.0
emile_maurin_643046X110
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X110
6x110
6
110
10
4.0
emile_maurin_643046X120
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X120
6x120
6
120
10
4.0
emile_maurin_643046X130
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643046X130
6x130
6
130
10
4.0
emile_maurin_643048X30
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643048X30
8x30
8
30
13
5.5
emile_maurin_643048X35
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643048X35
8x35
8
35
13
5.5
emile_maurin_643048X40
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643048X40
8x40
8
40
13
5.5
emile_maurin_643048X45
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643048X45
8x45
8
45
13
5.5
emile_maurin_643048X50
Vis à bois tête hexagonal...
DIN 571
-
Inox A4
-
-
-
643048X50
8x50
8
50
13
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求