目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-237 - Sauterelle horizontale inox à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_23
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_23/26_237.prj},{NB=emile_maurin_26-237-42_0_31.5},{REF=26-237-42},{COULEUR=Noir},{ANGLE=0},{D1=8.5},{H1=45.0},{H2=20.0},{H4MIN=-4.0},{H4MAX=24.0},{L1=10},{L2=113},{L3=287},{L4=41.0},{L5=31.5},{L6=27.0},{L7=-},{L8=8.0},{L9=20.5},{L10=29 - 43},{L12=57.0},{L13=58.0},{F1=2.00},{F2=3.0},{VIS=M8 x 65},{EMBASE=3},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=4},{BESTNR=558174},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{ALPHA=90},{VERSAS=865},{D11=8.5},{E=63.0},{H11=75.0},{H22=126},{M1=43},{GEW=700},{CTN=84662020},{EAN=4020772019242},{PPATH=26_237/26_237_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-237-00
26-237-00
Rouge
4.6
14.5
7.5
-5.0
0.6
4
28
79
11.5 - 15.5
5.5
11.2
6.3
-
16.0
25.5
25.0
0.25
0.4
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-237-10
26-237-10
Rouge
5.2
19.0
10.0
-4.0
2.0
5
42
120
13 - 14.5
8.0
13
5.5
-
18 - 21.5
34.0
34.0
0.80
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-237-20
26-237-20
Rouge
5.6
24.0
13.2
-1.6
5.0
6
64
162
26.0
16.0
-
6.0
12.7
19.5 - 29.5
38.0
42.0
1.00
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-237-30
26-237-30
Rouge
6.5
32.0
15.0
-2.0
9.0
8
73
206
25.7
14.0
-
7.0
13
22 - 31.8
50.0
44.5
1.80
2.5
M8 x 45
3a
Emile Maurin 26-237-40
26-237-40
Rouge
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
10
113
287
41.0
27.0
-
8.0
20.5
29 - 43
57.0
58.0
2.00
3.0
M8 x 65
3
Emile Maurin 26-237-01
26-237-01
Vert
4.6
14.5
7.5
-5.0
0.6
4
28
79
11.5 - 15.5
5.5
11.2
6.3
-
16.0
25.5
25.0
0.25
0.4
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-237-11
26-237-11
Vert
5.2
19.0
10.0
-4.0
2.0
5
42
120
13 - 14.5
8.0
13
5.5
-
18 - 21.5
34.0
34.0
0.80
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-237-21
26-237-21
Vert
5.6
24.0
13.2
-1.6
5.0
6
64
162
26.0
16.0
-
6.0
12.7
19.5 - 29.5
38.0
42.0
1.00
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-237-31
26-237-31
Vert
6.5
32.0
15.0
-2.0
9.0
8
73
206
25.7
14.0
-
7.0
13
22 - 31.8
50.0
44.5
1.80
2.5
M8 x 45
3a
Emile Maurin 26-237-41
26-237-41
Vert
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
10
113
287
41.0
27.0
-
8.0
20.5
29 - 43
57.0
58.0
2.00
3.0
M8 x 65
3
Emile Maurin 26-237-02
26-237-02
Noir
4.6
14.5
7.5
-5.0
0.6
4
28
79
11.5 - 15.5
5.5
11.2
6.3
-
16.0
25.5
25.0
0.25
0.4
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-237-12
26-237-12
Noir
5.2
19.0
10.0
-4.0
2.0
5
42
120
13 - 14.5
8.0
13
5.5
-
18 - 21.5
34.0
34.0
0.80
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-237-22
26-237-22
Noir
5.6
24.0
13.2
-1.6
5.0
6
64
162
26.0
16.0
-
6.0
12.7
19.5 - 29.5
38.0
42.0
1.00
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-237-32
26-237-32
Noir
6.5
32.0
15.0
-2.0
9.0
8
73
206
25.7
14.0
-
7.0
13
22 - 31.8
50.0
44.5
1.80
2.5
M8 x 45
3a
Emile Maurin 26-237-42
26-237-42
Noir
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
10
113
287
41.0
27.0
-
8.0
20.5
29 - 43
57.0
58.0
2.00
3.0
M8 x 65
3
Emile Maurin 26-237-03
26-237-03
Bleu
4.6
14.5
7.5
-5.0
0.6
4
28
79
11.5 - 15.5
5.5
11.2
6.3
-
16.0
25.5
25.0
0.25
0.4
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-237-13
26-237-13
Bleu
5.2
19.0
10.0
-4.0
2.0
5
42
120
13 - 14.5
8.0
13
5.5
-
18 - 21.5
34.0
34.0
0.80
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-237-23
26-237-23
Bleu
5.6
24.0
13.2
-1.6
5.0
6
64
162
26.0
16.0
-
6.0
12.7
19.5 - 29.5
38.0
42.0
1.00
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-237-33
26-237-33
Bleu
6.5
32.0
15.0
-2.0
9.0
8
73
206
25.7
14.0
-
7.0
13
22 - 31.8
50.0
44.5
1.80
2.5
M8 x 45
3a
Emile Maurin 26-237-43
26-237-43
Bleu
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
10
113
287
41.0
27.0
-
8.0
20.5
29 - 43
57.0
58.0
2.00
3.0
M8 x 65
3
Emile Maurin 26-237-04
26-237-04
Orange
4.6
14.5
7.5
-5.0
0.6
4
28
79
11.5 - 15.5
5.5
11.2
6.3
-
16.0
25.5
25.0
0.25
0.4
M4 x 25
1
Emile Maurin 26-237-14
26-237-14
Orange
5.2
19.0
10.0
-4.0
2.0
5
42
120
13 - 14.5
8.0
13
5.5
-
18 - 21.5
34.0
34.0
0.80
1.1
M5 x 30
2
Emile Maurin 26-237-24
26-237-24
Orange
5.6
24.0
13.2
-1.6
5.0
6
64
162
26.0
16.0
-
6.0
12.7
19.5 - 29.5
38.0
42.0
1.00
1.2
M6 x 35
3
Emile Maurin 26-237-34
26-237-34
Orange
6.5
32.0
15.0
-2.0
9.0
8
73
206
25.7
14.0
-
7.0
13
22 - 31.8
50.0
44.5
1.80
2.5
M8 x 45
3a
Emile Maurin 26-237-44
26-237-44
Orange
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
10
113
287
41.0
27.0
-
8.0
20.5
29 - 43
57.0
58.0
2.00
3.0
M8 x 65
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求