目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-012 - Sauterelle verticale à embase verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_01/26_012.prj},{NB=emile_maurin_26-012-64_0_44},{REF=26-012-64},{COULEUR=Orange},{ANGLE=0},{POS=44},{D1=13.0},{H1=369},{H2=117},{H3=30},{H4=-},{H5=-},{H6=102},{H7=33 à 90.5},{L1=14},{L2=165},{L3=230},{L4=50.5},{L5=89},{L6=28},{L7=24.5},{L8=-},{L9=10},{L10=35.5},{L11=45},{L12=90},{F1=3.5},{F2=5.5},{VIS=M 12x110},{EMBASE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{HANDGRIFF=orangefarben},{L22=206},{M=102},{C=50.5},{W1=140},{W2=60},{BESTNR=557315},{GR=6},{PDF=PDF},{VERSCLR=3},{VERSAS=12110},{HWMIN=33.0},{HWMAX=90.5},{GEW=2200},{CTN=84662020},{EAN=4020772007867},{PPATH=26_012/26_012_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-012-10
26-012-10
Rouge
4.5
109
29
10
-
-
23.5 à 25
6 à 12.5
5
39
61
16
18
6
5.5
-
5
12
19
27
0.8
1.1
M 5x30
1
Emile Maurin 26-012-20
26-012-20
Rouge
5.5
145
38
12
30
31.5
28.5 à 32
11.5 à 19.5
6
52
78
20
25
11
6.0
12.5
5
13
21
32
1.0
1.2
M 6x35
2
Emile Maurin 26-012-30
26-012-30
Rouge
7.5
200
48
18
-
-
41
16.5 à 25
8
79
112
20
36
19
7.5
-
6
16
27
40
1.4
2.5
M 8x45
1
Emile Maurin 26-012-40
26-012-40
Rouge
8.6
244
65
20
-
-
55.5
16.5 à 45.5
10
101
141
32
54
16
13.0
-
8
22
35
53
2.0
3.0
M 8x65
1
Emile Maurin 26-012-50
26-012-50
Rouge
8.5
301
77
25
64
-
66
18 à 49
14
140
195
45
73
35
9.5
26.5 - 31.5
10
31
45
65
3.0
5.0
M 12x80
3
Emile Maurin 26-012-60
26-012-60
Rouge
13.0
369
117
30
-
-
102
33 à 90.5
14
165
230
50.5
89
28
24.5
-
10
35.5
45
90
3.5
5.5
M 12x110
1
Emile Maurin 26-012-15
26-012-15
Jaune
4.5
109
29
10
-
-
23.5 à 25
6 à 12.5
5
39
61
16
18
6
5.5
-
5
12
19
27
0.8
1.1
M 5x30
1
Emile Maurin 26-012-25
26-012-25
Jaune
5.5
145
38
12
30
31.5
28.5 à 32
11.5 à 19.5
6
52
78
20
25
11
6.0
12.5
5
13
21
32
1.0
1.2
M 6x35
2
Emile Maurin 26-012-35
26-012-35
Jaune
7.5
200
48
18
-
-
41
16.5 à 25
8
79
112
20
36
19
7.5
-
6
16
27
40
1.4
2.5
M 8x45
1
Emile Maurin 26-012-45
26-012-45
Jaune
8.6
244
65
20
-
-
55.5
16.5 à 45.5
10
101
141
32
54
16
13.0
-
8
22
35
53
2.0
3.0
M 8x65
1
Emile Maurin 26-012-55
26-012-55
Jaune
8.5
301
77
25
64
-
66
18 à 49
14
140
195
45
73
35
9.5
26.5 - 31.5
10
31
45
65
3.0
5.0
M 12x80
3
Emile Maurin 26-012-65
26-012-65
Jaune
13.0
369
117
30
-
-
102
33 à 90.5
14
165
230
50.5
89
28
24.5
-
10
35.5
45
90
3.5
5.5
M 12x110
1
Emile Maurin 26-012-14
26-012-14
Orange
4.5
109
29
10
-
-
23.5 à 25
6 à 12.5
5
39
61
16
18
6
5.5
-
5
12
19
27
0.8
1.1
M 5x30
1
Emile Maurin 26-012-24
26-012-24
Orange
5.5
145
38
12
30
31.5
28.5 à 32
11.5 à 19.5
6
52
78
20
25
11
6.0
12.5
5
13
21
32
1.0
1.2
M 6x35
2
Emile Maurin 26-012-34
26-012-34
Orange
7.5
200
48
18
-
-
41
16.5 à 25
8
79
112
20
36
19
7.5
-
6
16
27
40
1.4
2.5
M 8x45
1
Emile Maurin 26-012-44
26-012-44
Orange
8.6
244
65
20
-
-
55.5
16.5 à 45.5
10
101
141
32
54
16
13.0
-
8
22
35
53
2.0
3.0
M 8x65
1
Emile Maurin 26-012-54
26-012-54
Orange
8.5
301
77
25
64
-
66
18 à 49
14
140
195
45
73
35
9.5
26.5 - 31.5
10
31
45
65
3.0
5.0
M 12x80
3
Emile Maurin 26-012-64
26-012-64
Orange
13.0
369
117
30
-
-
102
33 à 90.5
14
165
230
50.5
89
28
24.5
-
10
35.5
45
90
3.5
5.5
M 12x110
1
Emile Maurin 26-012-13
26-012-13
Bleu
4.5
109
29
10
-
-
23.5 à 25
6 à 12.5
5
39
61
16
18
6
5.5
-
5
12
19
27
0.8
1.1
M 5x30
1
Emile Maurin 26-012-23
26-012-23
Bleu
5.5
145
38
12
30
31.5
28.5 à 32
11.5 à 19.5
6
52
78
20
25
11
6.0
12.5
5
13
21
32
1.0
1.2
M 6x35
2
Emile Maurin 26-012-33
26-012-33
Bleu
7.5
200
48
18
-
-
41
16.5 à 25
8
79
112
20
36
19
7.5
-
6
16
27
40
1.4
2.5
M 8x45
1
Emile Maurin 26-012-43
26-012-43
Bleu
8.6
244
65
20
-
-
55.5
16.5 à 45.5
10
101
141
32
54
16
13.0
-
8
22
35
53
2.0
3.0
M 8x65
1
Emile Maurin 26-012-53
26-012-53
Bleu
8.5
301
77
25
64
-
66
18 à 49
14
140
195
45
73
35
9.5
26.5 - 31.5
10
31
45
65
3.0
5.0
M 12x80
3
Emile Maurin 26-012-63
26-012-63
Bleu
13.0
369
117
30
-
-
102
33 à 90.5
14
165
230
50.5
89
28
24.5
-
10
35.5
45
90
3.5
5.5
M 12x110
1
Emile Maurin 26-012-11
26-012-11
Vert
4.5
109
29
10
-
-
23.5 à 25
6 à 12.5
5
39
61
16
18
6
5.5
-
5
12
19
27
0.8
1.1
M 5x30
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求