目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-192 - Sauterelle à tige coulissante à poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_19
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_19/26_192.prj},{NB=emile_maurin_26-192-50_0_0},{REF=26-192-50},{BESTNR=92643-8},{GR=5},{HMAX=50},{EE=25},{PPATH=26_192/26_192_sch.prj},{D1=8,5},{D2=20},{D3=M 10},{H1=88},{H2=18},{L1=190},{L2=63},{L3=0},{L4=137},{L5=35},{L6=41},{L7=8},{L8=0.0},{L9=41},{L10=62},{F1=12},{F2=12},{VIS=M10 x 50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-192-40
26-192-40
5,5
14
M 8
65
12
128
63
90
36,5
25
33,3
47
7
7
M 8 x 35
Emile Maurin 26-192-50
26-192-50
8,5
20
M 10
88
18
190
63
137
35
41
8
41
62
12
12
M10 x 50
Emile Maurin 26-192-70
26-192-70
10,3
25
M 12
110
22
300
114
198
45
45
12
54
84
25
25
M12 x 50
Emile Maurin 26-192-80
26-192-80
10,3
30
M 16
124
28
392
149
254
70
70
14,5
57
86
45
45
M16 x 80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求