目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-705 - Pied à rotule technopolymère, petit diamètre, à tige filetée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_70/35_705.prj},{NB=emile_maurin_35-705-25-10-57_0},{REF=35-705-25-10-57},{PARTNUMBER=GN 638-25-M10-57-NI},{NORMNR=GN 638},{L1X=34,44,57,74},{PPATH=35_705/35_705_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.032},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{ROT=0},{MATIERE=Technopolymère},{TIGE=Inox},{D1=25},{D2=M10},{D3=7.8},{L1=57},{L2=10.5},{S1=5},{CS=3.5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=0},{D2X=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière embase
ⁿ/ₐ
TIGE
Matière tige
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CS
Charge statique
[kN]
Emile Maurin 35-705-15-6-...
35-705-15-6-26
Technopolymère
Inox
15
M6
4.5
26
7.6
3
3.5
Emile Maurin 35-705-15-6-...
35-705-15-6-36
Technopolymère
Inox
15
M6
4.5
36
7.6
3
3.5
Emile Maurin 35-705-15-6-...
35-705-15-6-46
Technopolymère
Inox
15
M6
4.5
46
7.6
3
3.5
Emile Maurin 35-705-15-8-...
35-705-15-8-20
Technopolymère
Inox
15
M8
6.1
20
7.6
4
3.5
Emile Maurin 35-705-15-8-...
35-705-15-8-35
Technopolymère
Inox
15
M8
6.1
35
7.6
4
3.5
Emile Maurin 35-705-15-8-...
35-705-15-8-45
Technopolymère
Inox
15
M8
6.1
45
7.6
4
3.5
Emile Maurin 35-705-15-8-...
35-705-15-8-58
Technopolymère
Inox
15
M8
6.1
58
7.6
4
3.5
Emile Maurin 35-705-18-6-...
35-705-18-6-26
Technopolymère
Inox
18
M6
4.5
26
9.2
3
3.5
Emile Maurin 35-705-18-6-...
35-705-18-6-36
Technopolymère
Inox
18
M6
4.5
36
9.2
3
3.5
Emile Maurin 35-705-18-6-...
35-705-18-6-46
Technopolymère
Inox
18
M6
4.5
46
9.2
3
3.5
Emile Maurin 35-705-18-8-...
35-705-18-8-20
Technopolymère
Inox
18
M8
6.1
20
9.2
4
3.5
Emile Maurin 35-705-18-8-...
35-705-18-8-35
Technopolymère
Inox
18
M8
6.1
35
9.2
4
3.5
Emile Maurin 35-705-18-8-...
35-705-18-8-45
Technopolymère
Inox
18
M8
6.1
45
9.2
4
3.5
Emile Maurin 35-705-18-8-...
35-705-18-8-58
Technopolymère
Inox
18
M8
6.1
58
9.2
4
3.5
Emile Maurin 35-705-18-10...
35-705-18-10-34
Technopolymère
Inox
18
M10
7.8
34
9.2
5
3.5
Emile Maurin 35-705-18-10...
35-705-18-10-44
Technopolymère
Inox
18
M10
7.8
44
9.2
5
3.5
Emile Maurin 35-705-18-10...
35-705-18-10-57
Technopolymère
Inox
18
M10
7.8
57
9.2
5
3.5
Emile Maurin 35-705-18-10...
35-705-18-10-74
Technopolymère
Inox
18
M10
7.8
74
9.2
5
3.5
Emile Maurin 35-705-21-6-...
35-705-21-6-26
Technopolymère
Inox
21
M6
4.5
26
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-705-21-6-...
35-705-21-6-36
Technopolymère
Inox
21
M6
4.5
36
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-705-21-6-...
35-705-21-6-46
Technopolymère
Inox
21
M6
4.5
46
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-705-21-8-...
35-705-21-8-20
Technopolymère
Inox
21
M8
6.1
20
10.0
4
3.5
Emile Maurin 35-705-21-8-...
35-705-21-8-35
Technopolymère
Inox
21
M8
6.1
35
10.0
4
3.5
Emile Maurin 35-705-21-8-...
35-705-21-8-45
Technopolymère
Inox
21
M8
6.1
45
10.0
4
3.5
Emile Maurin 35-705-21-8-...
35-705-21-8-58
Technopolymère
Inox
21
M8
6.1
58
10.0
4
3.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求