目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-191 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à visser - Avec plaque
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_19
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_19/19_191.prj},{NB=emile_maurin_19-191-88},{REF=19-191-88},{FORM=Avec plaque},{L1=88},{L2=15.5},{L3=10.5},{L4=63.5},{L5=2.5},{L6=44},{L7=2},{L8=47.5},{L9MIN=20.5},{L9MAX=23.5},{D1=5.1},{D2=9.5},{D3=5.5},{H1=89},{H2=59},{H3=95},{H4MAX=6.4},{H5MIN=16.5},{H6MAX=4.0},{H7=29.5},{H8=19},{H9=50},{H10=79.5},{H11=14.3},{R1MAX=6.5},{CM=360},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-19.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
±0.3
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
±0.2
[mm]
L9MIN
[mm]
L9MAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.1/-0.0
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MAX
[mm]
H5MIN
[mm]
H6MAX
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
±0.3
[mm]
H10
±0.2
[mm]
H11
±0.2
[mm]
R1MAX
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-191-88
19-191-88
Avec plaque
88
15.5
10.5
63.5
2.5
44
2
47.5
20.5
23.5
5.1
9.5
5.5
89
59
95
6.4
16.5
4.0
29.5
19
50
79.5
14.3
6.5
360
Emile Maurin 19-191-117
19-191-117
Avec plaque
117
20.0
14.0
85.0
3.0
58
3
63.5
24.5
30.0
6.4
12.7
7.0
118
79
126
7.9
21.5
4.8
38.5
25
68
105.0
18.5
8.0
530
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求