目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-170 - Verrou à fermeture par poussée à languette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
Modèle 19-17 Loquet coulissant à languette
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_17/19_170.prj},{NB=emile_maurin_19-170-20},{REF=19-170-20},{L1=19.0},{L2=22.2},{L3=5.1},{L4=8.3},{L5=7.6},{L6=12.7},{L7=7.8},{L8=6.4},{H1=1.0},{H2=3.0},{H3=1.5},{H4=8.3},{H5=15.5},{CO=4.0},{CM=150},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-17.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
±0.1
[mm]
L7
±0.05
[mm]
L8
±0.8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
CO
course
ⁿ/ₐ
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-170-20
19-170-20
19.0
22.2
5.1
8.3
7.6
12.7
7.8
6.4
1.0
3.0
1.5
8.3
15.5
4.0
150
Emile Maurin 19-170-30
19-170-30
30.1
36.2
7.2
12.8
14.0
22.2
14.3
9.5
1.2
4.8
2.2
12.8
22.4
4.3
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求