目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-138 - Verrou à fermeture par poussée - Taraudé - Clé "bille"
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_13/19-138.prj},{NB=emile_maurin_19-138-40_1_31},{REF=19-138-40},{CODE=7905},{DESCRIPTION=CKE.40 B-M5},{POS=1},{L1=40},{L2=53.5},{L3=38},{L4=26},{L5=30},{L6=26},{L7=4},{L8=18},{L9=31},{D2=M5},{D2X=5.0},{D3=-},{D3X=0},{H1=26},{H2=12},{H3=31},{H4=17.5},{H5=-},{H5X=0},{H6=-},{H6X=0},{H7=6},{H7X=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=100},{PPATH=19_13/19_13_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
Emile Maurin 19-138-40
19-138-40
40
53.5
38
26
30
26
4
18
M5
-
26
12
31
17.5
-
-
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求